eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8515

量产

1.8 V、低功耗、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电源供电:1.8 V至5 V
  • 失调电压:6 mV(最大值)
  • 节省空间的SOT-23和SC70封装
  • 压摆率:2.7 V/μs
  • 带宽:5 MHz
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 低输入偏置电流:2 pA(典型值)
  • 低电源电流:450 μA (最大值,1.8 V)
AD8515
1.8 V、低功耗、CMOS轨到轨输入/输出运算放大器
AD8515 Pin Configuration AD8515 Pin Configuration AD8515 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8515

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

Figure 1. CN0552 Block Diagram
CN0552 参考设计

具有扩展范围的电容数字转换器

特性和优点

  • ±4.096 pF输入范围适合各种传感器。
  • 扩展输入范围电路提供±50pF输入范围
  • RMS分辨率:4.2 aF(9.1sps转换速率)
  • 用于系统级校准的辅助温度传感器和电压输入

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-02 00:59
    CN0552 Capacitance-Digital Conversion w/ Extended Range Circuitry
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-04-01
    具有扩展范围电路的CN0552电容数字转换解决方案
Audio Volume Control
CN0226 参考设计

带音量控制的便携式音频放大器

特性和优点

  • 便携式音量控制
  • 3W D类输出驱动器
  • 64级按钮控制
CN0552
具有扩展范围的电容数字转换器
Figure 1. CN0552 Block Diagram
EVAL-CN0552-PMDZ - Angle View
EVAL-CN0552-PMDZ - Top View
EVAL-CN0552-PMDZ - Bottom View
CN0226
带音量控制的便携式音频放大器
Audio Volume Control
Photo of EVAL-CN0226-EB1Z

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8515的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览