AD827
量产高速、低功耗、双路运算放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 高速
单位增益稳定工作带宽:50 MHz
压摆率:300 V/µs
建立时间:120 ns
驱动无限大容性负载 - 出色的视频性能
差分增益误差:0.04% (4.4 MHz)
差分相位误差:0.19° (4.4 MHz) - 良好的直流性能
输入失调电压:最大2 mV
输入失调电压漂移:15 mV/°C
依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式 - 低功耗
内部两个放大器的总电源电流仅10 mA(±5 V至±15 V电源)
AD827是ADI公司工业标准运算放大器AD847的双路版本,与AD847一样,它具有高速、低功耗和低成本特性。采用±5 V电源供电时,AD827可实现300 V/µs压摆率和50 MHz单位增益带宽,而功耗仅为100 mW。额定电源电压为±5 V至±15 V。
AD827能够针对500 Ω负载提供3500 V/V的开环增益。它还具有低输入电压噪声(15 nV/√Hz)和低输入失调电压(最大2 mV)特性。共模抑制比最低为80 dB。输入频率高达1 MHz时,电源抑制比能维持在优于20 dB的水平,从而使切换电源造成的噪声馈通降至低点。
AD827同样非常适合要求严苛的视频应用,可驱动同轴电缆,而差分增益误差小于0.04%,643 mV峰峰值驱动75 Ω反转端接电缆时差分相位误差为0.19°。
AD827也适用于快速建立时间(达到0.1%精度为120 ns)特别重要的多通道、高速数据转换系统。在这种应用中,AD827用作8位至10位模数转换器的输入缓冲器,或用作高速数模转换器的输出放大器。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 3
教程 11
产品选型指南 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-9211701M2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-9211701MPA | 8-Lead CerDIP | ||
| AD827AQ | 8-Lead CerDIP | ||
| AD827JCHIPS | none available | ||
| AD827JNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD827JRZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD827JRZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD827JRZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD827SCHIPS | none available | ||
| AD827SE/883B | 20-Lead LCC | ||
| AD827SQ | 8-Lead CerDIP | ||
| AD827SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9211701M2A | 量产 | |
| 5962-9211701MPA | 量产 | |
| AD827SE/883B | 量产 | |
| AD827SQ/883B | 量产 | |
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-9211701M2A | 量产 | |
| AD827SE/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9211701M2A | 量产 | |
| 5962-9211701MPA | 量产 | |
| AD827AQ | 量产 | |
| AD827SE/883B | 量产 | |
| AD827SQ | 量产 | |
| AD827SQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9211701M2A | 量产 | |
| 5962-9211701MPA | 量产 | |
| AD827AQ | 量产 | |
| AD827SE/883B | 量产 | |
| AD827SQ | 量产 | |
| AD827SQ/883B | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9211701MPA | 量产 | |
| AD827AQ | 量产 | |
| AD827SQ | 量产 | |
| AD827SQ/883B | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD827JNZ | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD827JRZ-16 | 量产 | |
| AD827JRZ-16-REEL | 量产 | |
| AD827JRZ-16-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具