ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD826
量产低成本、高速、低功耗、双路运算放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 高速:
单位增益带宽:50 MHz
压摆率:350V/μs
0.01%建立时间:70 ns - 易于使用:
驱动无限大容性负载
输出电流:每个放大器50 mA(最小值)
额定工作电压:+5 V、±5 V、±15 V
2.0 V p-p输出摆幅
150 Ω负载(Vs = +5 V) - 低功耗:
电源电流:
每个放大器7.5 mA(最大值) - 良好的视频性能
差分增益误差:0.07%
差分相位误差:0.11° - 出色的直流性能:
输入失调电压:2.0 mV(最大值)
AD826是一款双路、高速电压反馈型运算放大器,特别适合要求单位增益稳定性和高输出驱动能力的应用,如缓冲和电缆驱动等。AD826具有50 MHz带宽和350 V/µs压摆率,可用于许多高速应用,包括视频、CATV、复印机、LCD、图像扫描仪和传真机等。
AD826拥有高输出电流驱动能力,每个放大器50 mA(最小值),并能够驱动无限大容性负载。两个放大器的电源电流较低,最大仅15 mA,因此是真正的通用型运算放大器。
AD826特别适合对功耗敏感的应用,如摄像机和便携式仪器等。它可采用+5V单电源供电,同时仍能实现25 MHz带宽。此外,AD826的额定电源电压为+5V至±15V。
AD826可以作为出色的ADC/DAC缓冲器或有源滤波器用于数据采集系统中,0.01%建立时间为70 ns,最大输入失调电压低至2mV。该器件采用8引脚塑料小型DIP和SO封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
教程 12
产品选型指南 1
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD826ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD826ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD826ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD826ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2026 - 26_0029 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CB Products |
||
| AD826ANZ | 量产 | |
| AD826ARZ | 量产 | |
| AD826ARZ-REEL | 量产 | |
| AD826ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD826ANZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD826 SPICE Macro Models 2
- AD826 SPICE Macro Model Rev. A, 11/92
- AD826A SPICE Macro Model Rev. A, 11/92
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具