这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8028
量产低失真、高速轨到轨输入/输出放大器
- 产品模型
- 7
概述
- 高速
-3 dB带宽:190 MHz (G = +1)
压摆率:100 V/µs - 低失真
SFDR:120 dBc (1 MHz )
SFDR:80 dBc (5 MHz ) - 可选输入交越阈值
- 低噪声:4.3 nV/√Hz,1.6 pA/√Hz
- 低失调电压: 900 µV(最大值)
- 低功耗: 每个放大器电源电流:6.5 mA
- 关断模式
- 无相位反转: VIN > |VS| + 200 mV
- 宽电源电压范围: 2.7 V至12 V
- 小型封装: 8引脚SOIC、6引脚SOT-23、10引脚MSOP
- 通过汽车应用认证(仅限AD8028WARMZ-R7)
AD8027/AD8028是具有轨到轨输入和输出的高速放大器,工作电压低,并专门针对高性能和宽动态信号范围进行了优化。 两款器件具有低噪声(4.3 nV/√Hz、1.6 pA/√Hz)和低失真(1 MHz时120 dBc)特性。 在使用一小部分或全部输入动态范围且要求低失真的应用中,AD8027/AD8028是理想之选。
当输入信号超越某一阈值电压时,许多轨到轨输入放大器的输入级便会从一个差分对切换到另一个差分对,这会引起失真。 AD8027/AD8028具有一个独特的特性,允许用户通过DISABLE/SELECT 引脚(采用10引脚MSOP封装为DISABLE/SELECT ,在本数据手册中,以下简称为DISABLE/SELECT )选择输入交越阈值电压。 借助此特性,可以控制互补晶体管输入对的切换电压。 AD8027/AD8028本身还具有低交越失真特性。
宽电源电压范围(2.7 V至12 V)和宽带宽(190 MHz),则使AD8027/AD8028放大器适合各种需要高速度和高性能并采用低电源电压的应用。 AD8027/AD8028以低静态电流实现高性能,每个放大器的静态电流典型值仅为6.5 mA。 AD8027/AD8028具有一种通过DISABLE/SELECT 引脚进行控制的关断模式。
AD8027/AD8028采用8引脚SOIC、6引脚SOT-23和10引脚MSOP封装。 AD8028WARMZ-R7为汽车应用级产品,已通过汽车应用认证。 更多详情参见“汽车应用级产品”部分。 AD8027/AD8028系列可以在扩展温度范围(−40°C至+125°C)内工作。
应用
- 滤波器
- ADC驱动器
- 电平转换
- 缓冲
- 专业视频设备
- 低压仪器仪表
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
教程 13
产品选型指南 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8028-KGD-CHIP | DIE | ||
| AD8028ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD8028ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8028ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8028ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8028ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8028WARMZ-R7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8028ARMZ | 量产 | |
| AD8028ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8028ARMZ | 量产 | |
| AD8028ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 30, 2014 - 13_0323 Addition of Polyimide Layer to the AD8028 |
||
| AD8028ARMZ | 量产 | |
| AD8028ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8028ARZ | 量产 | |
| AD8028ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8028ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8028ARMZ | 量产 | |
| AD8028ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8028ARZ | 量产 | |
| AD8028ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8028ARZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADA4807-2 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
工具及仿真模型
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8028的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论