AD746

量产

双通道、精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 交流性能
    0.01%建立时间:500 ns(10 V步进)
    压摆率:75 V/µs
    总谐波失真(THD):0.0001%
    增益带宽:13 MHz
    对于+2或更高的增益实行内部补偿
  • 单通道版本:AD744
  • 直流性能
    失调电压:0.5 mV(最大值,AD746B)
    漂移:10 µV/°C(最大值,AD746B)
    开环增益:175 V/mV(最小值,AD746B)
    噪声:2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
    提供小型塑封DIP、Cerdip和表贴封装
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式

AD746是一款双通道运算放大器,单芯片上内置两个AD744 BiFET运算放大器。这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。此外,AD746还提供共用同一芯片的放大器本身所具有的高度匹配交流和直流特性。

AD746的单极点响应特性可提供快速建立时间:0.01%建立时间为500 ns。该特性及高直流精度,使这款器件适合用作12或14位DAC/ADC的缓冲放大器。此外,0.0001%的低总谐波失真(THD)和高度匹配的交流特性,也使该器件成为许多要求苛刻的音频应用的理想放大器。

AD746实行内部补偿,可作为单位增益反相器或增益为2及以上的同相放大器稳定工作。它按性能分为四级。AD746J的额定温度范围为0 °C至+70 °C商用温度范围。AD746A和AD746B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD746S按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

AD746提供三种8引脚封装:小型塑封DIP、密封Cerdip和表贴(SOIC)。

应用

  • 12/14位DAC的双通道输出缓冲器
  • 精密ADC、宽带前置放大器和低失真音频电路的输入缓冲器
  • AD746
    双通道、精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器
    AD746 Functional Block Diagram
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    LTspice


    LTspice中提供以下器件型号:

    • AD746

    VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

    功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

    打开工具

    功耗与芯片温度

    该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

    打开工具

    模拟光电二级管向导

    使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

    打开工具

    模拟滤波器向导

    使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

    打开工具

    AD746 SPICE Macro Models 5

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    EVAL-HSAMP-2

    通用型双通道高速运算放大器评估板

    产品详情

    通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

    EVAL-HSAMP-2
    通用型双通道高速运算放大器评估板
    EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD746的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览