ADSP-BF561

量产

Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个Blackfin内核,每个内核的性能均高达600 MHz/1200 MMAC(共2400 MMAC),适合要求苛刻的信号处理应用
  • 328 KB大容量片上存储器,设定为每个内核的独立L1存储器系统以及一个共享L2存储器空间
  • 可满足成像与消费类多媒体应用需求的高数据吞吐率
  • 面向应用的外设提供到各种音/视频转换器及通用ADC/DAC的无缝连接

ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
ADSP-BF561-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 5

应用笔记 21

技术文章 8

处理器手册 3

产品亮点 3

软件手册 11

仿真器使用手册 3

集成电路异常 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Blackfin Processors Software and Tools

打开工具

Blackfin Software Development Kit (SDK) Downloads

The Blackfin® SDK contains free applications software with source code and utilities information and tools that allow you to develop Blackfin processor based applications.

打开工具

BSDL 模型文件 4

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

打开工具

IBIS 模型 3


评估套件

eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



EMULATOR-USB & HP USB ICE

基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器

特性和优点

  • 全速USB 1.1接口支持高达150 KB/S的下载速度(ADZS-USB-ICE),高速USB 2.0接口支持高达1.5 MB/s的下载速度(ADZS-HPUSB-ICE)
  • 后台遥测通道(BTC)支持以高达2.0 MB/S的速度实现非介入式数据交换(仅限ADZS-HPUSB-ICE)
  • 兼容并可耐受1.8 V、2.5 V和3.3 V电压
  • 支持所有ADI JTAG处理器和DSP
  • 耐受5 V电压,兼容3.3 V电压,支持5 V处理器和DSP
  • 支持多处理器
  • 14引脚JTAG连接器
  • 3米USB电缆用于连接难以触及的目标
  • CE认证

产品详情

针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。

USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。

基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。

产品型号:
基于USB的仿真器
产品型号:ADZS-USB-ICE
基于USB的高性能仿真器
产品型号: ADZS-HPUSB-ICE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商。

eval board
BF561-EZLITE

ADSP-BF561 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF561 Blackfin处理器提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • ADSP-BF561 Blackfin处理器
  • 64 MB (16 M x 16-bit x 2) SDRAM
  • 8 MB (4 M x 16位)闪存
  • 96 kHz多通道音频编解码器AD1836
  • 用于复合视频(CVBS)、差分分量视频(YUV)或S视频(Y/C)输入的3个RCA插孔
  • 用于立体声音频输入/输出的RCA插孔
  • 10位高级视频解码器ADV7183A
  • 芯片级NTSC/PAL视频编码器ADV7179
  • 用于复合视频(CVBS)、分量视频(RGB)、差分分量视频(YUV)或S视频(Y/C)输出的3个RCA插孔

产品详情

ADSP-BF561 EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF561 Blackfin®处理器进行初步评估,适合音频和视频应用。 利用96 kHz多通道音频编解码器AD1836,可以实现对模拟音频应用的评估。 利用10位高级视频解码器ADV7183A和芯片级NTSC/PAL视频编码器ADV7179,用户可以评估视频应用,例如借助ADSP-BF561处理器的双核架构实现同时输入和输出视频处理等。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF561硬件和软件开发及快速完成原型设计应用的更多信息。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF561处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 它还包括处理器应用程序示例、通过CE认证的电源和USB电缆。

产品型号:
ADZS-BF561-EZLITE

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商

eval board
EVAL-MULTIMEDIA STARTER KIT

Multimedia Starter Kit

特性和优点

  • SDK CD with example image and video processing code, multimedia algorithms (e.g. JPEG/MJPEG), graphics libraries and more.
  • USB-LAN EZ-Extender® Daughter Board.
  • Audio-Video (A-V) EZ-Extender® Daughter Board.
  • ADSP-BF561 EZ-KIT Lite® or ADSP-BF533 EZ-LIT Lite® evaluation board, with evaluation version VisualDSP++®

产品详情

The Blackfin multimedia starter kit provides you everything you need to get started on a multimedia application. Using a Blackfin EZ-KIT Lite and EZ-Extenders daughter card(s) to perform multimedia related tasks, learn how to render/capture video and audio streams using various off the shelf multimedia devices. As well, the SDK contains source code, "how to" documents and various en/decoders that makes getting started easy and shortens the learning curve.

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EMULATOR-ADSP
EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
EMULATOR-ADSP
EMULATOR-USB & HP USB ICE
基于USB的仿真器和基于USB的高性能仿真器
BF561-EZLITE
ADSP-BF561 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF561 Blackfin处理器提供低成本硬件解决方案。
EVAL-MULTIMEDIA STARTER KIT
Multimedia Starter Kit
Multimedia Starter Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览