ADRF6750

推荐用于新设计

950 MHz至1,575 MHz正交调制器,集成小数N分频PLL和VCO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成小数N分频PLL和VCO的I/Q调制器
  • 增益控制范围:47 dB,步进为 1 dB
  • 输出频率范围:950 MHz至1,575 MHz
  • 1 dB 输出压缩:8.5 dBm
  • 输出IP3:23 dBm
  • 噪底:-162 dBm/Hz
  • 基带调制带宽:250 MHz (1 dB)
  • 输出频率分辨率:1 Hz
  • 在扩展频率范围内采用外部VCO的功能
  • SPI和I2C兼容型串行接口
  • 电源:5 V/ 310 mA特性

ADRF6750
950 MHz至1,575 MHz正交调制器,集成小数N分频PLL和VCO
ADRF6750 Functional Block Diagram ADRF6750 Pin Configuration
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
找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6750

ADRF6750 评估板

产品详情

不再支持ADRF6750评估板。新客户可以考虑使用ADRF6755。


本页提供用于评估带集成小数N分频PLL和VCO的ADRF6750 950 MHz至1575 MHz正交调制器的评估板订购信息。

EVAL-ADRF6750
ADRF6750 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6750的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览