ADP1046

不推荐用于新设计

用于隔离电源应用的数字控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成所有典型PWM控制器功能:
    – 7个PWM控制信号
    – 数字控制环路
    – 集成可编程环路滤波器
    - 可编程电压线路前馈
    – 专用软启动滤波器
  • I2C 接口
  • 广泛的故障检测和保护
  • 广泛的编程和遥测
  • 其他典型PWM控制器功能:
    – 可编程死区,用于改善效率
    – 远程和本地电压检测
    – 原边和副边电流检测
  • 同步整流器控制
    - 均流
    - ORFET控制
  • 快速数字校准
  • 用户可访问EEPROM

ADP1046是一款灵活的数字副边控制器,设计用于AC-DC和隔离DC-DC副边应用。ADP1046与ADP1043A引脚兼容,具有一些性能改进和新特性,包括电压前馈、改进环路响应,以及可编程死区控制,以实现较高效率。

ADP1046还为实现较低元件数量、较大灵活性和较少设计时间进行了优化。具体特性包括本地和远程电压检测、原边和副边电流检测、数字脉宽调制(PWM)产生、均流和冗余OrFET控制。控制环路数字滤波器和补偿功能已集成至该器件,可通过I2C 接口编程。可编程保护功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压闭锁(UVLO)和过温保护(OTP)。

内置的EEPROM允许对集成的环路滤波器、PWM信号时序、浪涌电流和软启动时序进行广泛的编程。通过内置校验和及可编程保护电路,可靠性得以提高。

全面的GUI简化了环路滤波器特性的设计和安全特性的编程。工业标准I2C总线可用于访问许多监控和系统测试功能。

ADP1046提供32引脚LFCSP封装,采用3.3 V单电源供电。

应用

  • AC-DC电源
  • 隔离DC-DC电源
  • 冗余电源系统
  • 服务器、存储、网络和通信基础设施

ADP1046
用于隔离电源应用的数字控制器
ADP1046 Functional Block Diagram ADP1046 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP1046A 推荐用于新设计 用于隔离电源应用的数字控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览