ADM3054
量产5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 5 kV rms信号隔离式CAN收发器
- 工作电压(VDD1):5 V或3.3 V
- 工作电压(VDD2):5 V
- VDD2SENSE 用于检测 VDD2是否失电
- 符合ISO 11898标准
- 数据速率可高达1 Mbps
- CANH和CANL集成有短路保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地
- 无电节点不干扰总线
- 总线支持110个或更多节点
- 热关断保护
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
- 安全和法规认证
- UL认证
- 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
- 符合VDE标准证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 846 V峰值
- UL认证
- 工业温度范围:−40°C至+125°C
- 16引脚宽体SOIC封装
- 通过汽车应用认证
ADM3054是一款5 kV rms信号隔离控制器局域网(CAN)物理层收发器,符合ISO 11898标准。
该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。器件逻辑端采用 VDD1 上的3.3 V或5 V单电源供电,总线端则采用 VDD2 上的5 V单电源供电。总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE 信号检测。
ADM3054在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作。
该器件的总线引脚(CANH和CANL)集成有保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
- CAN数据总线
- 工业现场网络
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM3054BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM3054BRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM3054WBRWZ-RL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 24, 2025 - 25_0065 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated CAN, I2C, SPI, USB and RS-485 Products |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
| ADM3054WBRWZ-RL7 | 量产 | |
|
10月 31, 2017 - 17_0200 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select iCoupler Products - ADM3052/ADM3053/ADM3054 |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
| ADM3054WBRWZ-RL7 | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 19, 2015 - 15_0032 Isolator die for RS-485 and CAN Transceiver Products Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
| ADM3054WBRWZ-RL7 | 量产 | |
|
8月 15, 2013 - 12_0157 ADM2481, ADM2582E, ADM2587E, ADM2682E, ADM2687E, ADM3052, ADM3053, ADM3054 Minor Poly Mask Change |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM3054BRWZ | 量产 | |
| ADM3054BRWZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM3054WBRWZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADM3056E | 推荐用于新设计 | 5.7 kV rms,849 VPEAK 工作电压信号隔离型 CAN-FD 收发器 |