ADCMP371
量产推挽输出级的通用型比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 工作电压范围:2.25 V至5.5 V
- 低功耗(4 µA)
- 输出级:推挽
- 输入偏置电流:50 nA
- 输入失调电流:150 nA
- 输入失调电压:9 mV
- 轨到轨共模输入范围
- 额定温度范围:-40°C至+85°C
- 5引脚SC70封装
ADCMP370/ADCMP371均为通用型比较器,输入失调电压为9 mV(最大值),功耗低,因而是电池供电便携式设备的理想之选。ADCMP371为推挽输出级,ADCMP370则为开漏输出。两款器件的输入和ADCMP370的输出均可耐受最高22 V电压,因而适合用作便携式设备中的电压检波器。这些器件均采用节省空间的5引脚SC70封装。
应用参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
产品选型指南 1
参考电路 2
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADCMP371-KGD-RL7 | DIE | ||
| ADCMP371AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADCMP371AKSZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论