AD9653

推荐用于新设计

4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 1.8 V电源供电
  • 低功耗:每通道164 mW(125 MSPS),功率选项可调整
  • 信噪比(SNR):76.5 dBFS(70 MHz,2.0Vp-p输入范围)
  • 信噪比(SNR):77.5 dBFS(70 MHz,2.6Vp-p输入范围)
  • 无杂散动态范围(SFDR):90 dBc(至Nyquist频率)
  • DNL = ±0.7 LSB(典型值);INL = ±3.5 LSB(典型值)
  • 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,减少信号选项(类似于IEEE 1596.3)
  • 650 MHz全功率模拟带宽
  • 2 V p-p输入电压范围(支持高达2.6 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9653是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。


该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。


为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持独立关断各通道;禁用所有通道时,典型功耗低于2 mW。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。


AD9653采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。


产品特色
1. 小尺寸。一个小型封装中集成4个ADC,节省空间。
2. 低功耗:每通道163 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。
3. 与AD9253 14位4通道和AD9633 12位4通道ADC引脚兼容。
4. 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。
5. 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。

应用
- 医疗超声设备
- 高速成像
- 正交无线电接收机
- 分集无线电接收机
- 测试设备



AD9653
4通道、16位、125 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器
AD9653-fbl AD9653 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 4
ADA4927-2 推荐用于新设计 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADA4937-2 推荐用于新设计 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐用于新设计 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
ADL5562 推荐用于新设计 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
可变增益放大器(VGA) 2
ADL5202 过期 宽动态范围、高速、数字控制VGA
AD8334 量产 内置超低噪声前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的四通道VGA
时钟IC 9
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9523-1 推荐用于新设计 低抖动时钟发生器,提供14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
AD9510 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
AD9511 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
AD9512 推荐用于新设计 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
AD9513 推荐用于新设计 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出
AD9514 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出
AD9515 推荐用于新设计 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9653 IBIS Model 1

AD9653 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

eval board
EVAL-AD9653

AD9653评估板

产品详情

用户指南UG-328提供用于配置器件进行实验室性能评估的文档和说明。 (Wiki Site) AD9653-125EBZ评估板用于评估AD9653四通道16位ADC。 本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。 它设计为可直接与HSC-ADC-EVALC的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。 Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。 同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9653的SPI可编程功能。 (Wiki知识库)


AD9653数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。 所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。 欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com




HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9653
AD9653评估板

最新评论

近期浏览