eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

REF194

量产

4.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 初始精度:±2 mV(最大值)
  • 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
  • 低电源电流:45 µA(最大值)
  • 休眠模式:15 µA(最大值)
  • 低压差
  • 负载调整率:4 ppm/mA
  • 线性调整率:4 ppm/V
  • 高输出电流:30 mA
  • 短路保护

REF194
4.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
REF194 Pin Configuration REF19X Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

工具及仿真模型


参考电路

Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0209 参考设计

适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

特性和优点

  • 适合过程控制的完整模拟前端
  • 输入包括RTD、热电偶、4-20Ma、+/- 10V
  • 在各种输入类型之间轻松切换
CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端
Universal Programmable Analog Front End for Process Control Applications
CN0354
集成冷结补偿的低功耗多通道热电偶测量系统
Multichannel K Type Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 REF194的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览