本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。
有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处ADV7623
推荐用于新设计基于XPRESSVIEW™快速切换技术的HDMI 1.4收发器
- 产品模型
- 4
概述
- 4路输入、1路输出HDMI收发器
- HDMI® 1.4支持
- 音频回传通道(ARC)
- 支持3D TV
- 内容类型位
- CEC 1.4兼容(CEC_CPD和CEC_HPD)
- 基于字符和图标的屏幕显示(OSD)
- 所有HDMI端口支持Xpressview快速切换
- 高带宽数字内容保护(HDCP 1.4)
- 支持HDCP中继器
- 225 MHz HDMI Rx和Tx,支持36/30/24位深色
- 支持高达1600 × 1200的DVI RGB图形(60 Hz)
ADV7623是一款高性能4输入单输出高清多媒体接口(HDMI™)收发器,集成了带有数字音频输入和输出的HDMI接收器和发射器。借助ADI公司经全面测试的中继器软件库和驱动程序,该器件可支持所有的HDCP中继器功能。
ADV7623的所有HDMI输入端口均使用了Xpressview™快速切换技术。利用ADI公司可大幅降低软件开销的硬件HDCP引擎,Xpressview技术可在不到1秒的时间内在任何HDMI输入端口之间实现快速切换。
ADV7623不仅支持高至1080p、12位深色(Deep Color)的所有高清电视格式,还支持所有强制性要求的三维电视格式。另外,ADV7623还集成了支持发现和控制(CDC)功能的HDMI v1.4 CEC控制器。
ADV7623集成了OSD(屏幕显示)功能,可生成和控制高质量的基于字符和图标的系统状态,并对显示器进行控制。对OSD感兴趣的用户可利用ADI公司OSD的软件开发工具套件来开发。
ADV7623提供了一个灵活的音频专用输出端口和一个音频专用输入端口,可方便地从HDMI流中提取音频数据,或向HDMI流中插入音频数据。它支持所有HDMI音频格式,包括通过DSD输出的超级音频CD(SACD)、通过DST输出的压缩SACD和HBR等。另外,ADV7623还内置音频回传通道(ARC)接收器。由于把上行音频组合到传统HDMI电缆中,ARC简化了布线。
ADV7623由先进的CMOS工艺制造,采用144引脚20 mm × 20 mm无铅LQFP封装,额定温度范围为-20 ℃至+70℃。
应用
- AVR
- HTiB
- SOUNDBAR,支持HDMI中继器
- 支持HBR的电视
- 其他中继器应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADV7623BSTZ | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
| ADV7623BSTZ-P | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
| ADV7623BSTZ-P-RL | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
| ADV7623BSTZ-RL | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7623BSTZ | ||
| ADV7623BSTZ-P | ||
| ADV7623BSTZ-P-RL | ||
| ADV7623BSTZ-RL | ||
|
5月 14, 2013 - 13_0089 Change Carrier Tape Design for 20x20x1.4mm QFP |
||
| ADV7623BSTZ | ||
| ADV7623BSTZ-P | ||
| ADV7623BSTZ-P-RL | ||
| ADV7623BSTZ-RL | ||
这是最新版本的数据手册