ADP172

推荐用于新设计

300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大输出电流:300 mA
  • 输入电压范围:1.6 V至3.6 V
  • 低静态电流: 空载时,IGND = 23 μA ; 300 mA负载时,IGND = 170 μA
  • 低关断电流:< 1 μA
  • 低压差:300 mA负载下为50 mV
  • 输出电压精度:±1%
  • 可提供0.8 V至3.0 V范围内多达31种固定输出电压选项
  • 线路、负载及温度范围内的精度:±3%
  • 利用1 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
  • PSRR性能:70 dB (10 kHz),73 dB (1 kHz)
  • 低噪声:30 μV rms(VOUT = 0.8 V)
  • 限流和热过载保护
  • 逻辑控制使能
  • 4引脚、0.5 mm间距小型WLCSP封装
ADP172
300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器
ADP172-fbl ADP172-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP170 量产 300mA,低静态电流,CMOS线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP172-0.9
  • ADP172-1
  • ADP172-1.2
  • ADP172-1.26
  • ADP172-1.5
  • ADP172-1.65
  • ADP172-1.7
  • ADP172-1.8
  • ADP172-2.1
  • ADP172-2.2
  • ADP172-2.9
  • ADP172-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP172

ADP172 Evaluation Board

特性和优点

  • Input voltage range: 1.6 V to 3.6 V 
  • Output current range: 0 mA to 300 mA 
  • Output voltage accuracy: ±1% 
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C

产品详情

The ADP172 evaluation board is used to demonstrate the functionality of the ADP172 series of linear regulators. Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.


For more information about the ADP172 linear regulator, see the ADP172 data sheet.

EVAL-ADP172
ADP172 Evaluation Board
EVAL-ADP172

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP172的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览