ADF7025

不推荐用于新设计

ISM频段收发器IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗、低中频收发器
  • 只需很少的外部元件便可实现完整的FSK收发器解决方案。 无需TRx开关。
  • 最大数据速率:384 kbps
  • 工作频段:431-464 MHz、862-870 MHz和902-928 MHz
  • 可编程基带带宽:±300kHz/±450kHz/±600kHz
  • 片内集成7位ADC、温度传感器和数字RSSI
  • 特别适合价格和电路板面积敏感型应用
  • 非常适合无线音频和视频应用

ADF7025
ISM频段收发器IC
ADF7025 Functional Block Diagram ADF7025 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7025
ADF7025 评估板

最新评论

近期浏览