ADF7012
不推荐用于新设计多通道ISM 频段FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK 发射机
- 产品模型
- 3
概述
- 单芯片低功耗UHF发射机
- 工作频率:75 MHz至1 GHz
- 利用小数N分频PLL实现多通道操作
- 工作电压:2.3 V至3.6 V
- 片上调节器
- 可编程输出功率
-16 dBm至+14 dBm,步进为0.4 dB - 数据速率:DC至179.2 kbps
- 低功耗
21 mA(868 MHz、10 dBm)
17 mA(433 MHz、10 dBm)
10 mA(315 MHz、0dBm) - 可编程低电池电压指示
- 24引脚TSSOP
ADF7012是一款低功耗ASK/FSK/GFSK UHF发射机,设计用于短程无线设备(SRD)。输出功率、输出通道、偏移频率和调制类型均可通过4个32位寄存器编程设置。
利用小数N分频和带有外部电感的VCO,用户可以选择50 MHz至1 GHz频段内的频率。小数N分频PLL具有快速锁定时间特性,因此ADF7012适合快速跳频系统。精密频率偏移和PLL相位噪声性能也有助于窄带操作。
有五种不同的调制方案可供选择: 二进制频移键控(FSK),高斯频移键控 (GFSK), 二进制开关键控(OOK),高斯开关键控(GOOK)以及幅移键控(ASK)。补偿寄存器允许输出以小于1 ppm的步进移动,从而可以对基准晶体中的频率误差进行间接补偿。
寄存器通过一个简单的三线式接口进行控制。在省电模式下,该器件的典型静态电流低于0.1 μA。
参考资料
数据手册 1
技术文章 6
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADF7012BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| ADF7012BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP | ||
| ADF7012BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
| ADF7012BRUZ | 量产 | |
| ADF7012BRUZ-RL | 量产 | |
| ADF7012BRUZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7012的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论