AD8694

量产

低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出四通道运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 失调电压:400 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:6 μV/°C(最大值,AD8692/AD8694)
  • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 通过汽车应用认证
  • 低失真:0.0006%
  • 宽带宽:10 MHz
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至6 V
AD8694
低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出四通道运算放大器
AD8694-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4691-4 量产 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOPRU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOICR-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

参考电路

Simplified Circuit Block Diagram
CN0510 参考设计

电池的电化学阻抗谱(EIS)

特性和优点

  • 设计用于实施锂离子电池测试
  • 毫赫至千赫的频率扫描
  • 兼容Arduino扩展板

CN0276 参考设计

高性能、10位至16位旋变数字转换器

特性和优点

  • 10位至16位旋变数字转换器
  • 高压和低压驱动选项
  • 最大跟踪速率为3125 rps
CN0510
电池的电化学阻抗谱(EIS)
Simplified Circuit Block Diagram
Modified Randel Circuit Model; Nyquist Plot is a Li-Ion Battery with SEI Evident
Reference Design Board
CN0276
高性能、10位至16位旋变数字转换器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8694的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览