AD8075

量产

500 MHz、G=+1和+2、三路视频缓冲器,具有禁用特性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±5 V双电源
  • 高速完全缓冲输入和输出
    –3 dB带宽:600 MHz (200 mV峰峰值)
    –3 dB带宽:500 MHz (2 V峰峰值)
    压摆率:1600 V/µs (G = +1)
    压摆率:1350 V/µs (G = +2)
  • 快速建立时间:4 ns
  • 低电源电流:<30 mA
  • 高关断隔离:90 dB (10 MHz)
  • 快速输出禁用特性
  • 出色的视频特性(RL = 150 Ω):
    0.1 dB增益平坦度:50 MHz
    差分增益误差:0.01%
    差分相位误差:0.01°
  • “所有不利”串扰
    –80 dB (10 MHz)
    –50 dB (100 MHz)
  • 低成本
AD8075
500 MHz、G=+1和+2、三路视频缓冲器,具有禁用特性
AD8074-8075-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8075
AD8075 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8075的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览