Добавить в Мастер Структурных Схем

ADL5523:  Малошумящий усилитель диапазона 400 МГц – 4000 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADL5523 – это высококачественный арсенид-галлиевый (GaAs) малошумящий усилитель на транзисторах с высокой подвижностью электронов (pHEMT). Он обеспечивает высокий коэффициент усиления и малый коэффициент шума, необходимые в приемниках с одним каскадом преобразования частоты и дискретизацией на ПЧ, а также приемниках прямого преобразования.

ADL5523 обладает высокой степенью интеграции благодаря наличию внутренней схемы активного смещения и конденсаторов блокировки постоянной составляющей, что делает его очень простым в применении при одновременном сохранении свободы проектирования.

ADL5523 прост в настройке и требует всего нескольких внешних компонентов. Усилитель работает от напряжения питания в диапазоне от 3 В до 5 В, а потребляемый им ток может регулироваться при помощи внешнего резистора в задачах, где требуется очень низкое энергопотребление.

ADL5523 выпускается в компактном корпусе LFCSP с улучшенной теплоотдачей, имеющем габариты 3 мм x 3 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Также доступна оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Рабочий диапазон от 400 МГц до 4000 МГц
  • Коэффициент шума 0.8 дБ на 900 МГц
  • Малое количество необходимых внешних компонентов
  • Интегрированная схема активного управления смещением
  • Интегрированные блокировочные конденсаторы
  • Регулировка смещения для схем с низким энергопотреблением
  • Работа от одного напряжения питания в диапазоне от 3 В до 5 В
  • Коэффициент усиления 21.5 дБ на 900 МГц
  • OIP3: 34.0 дБм на 900 МГц
  • P1dB: 21.0 дБм на 900 МГц
  • Миниатюрный корпус LFCSP
  • Доступна совместимая по выводам версия с коэффициентом усиления 20.8 дБ

Функциональная блок-схема ADL5523

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5523: 400 MHz to 4000 MHz Low Noise Amplifier Data Sheet (Rev A, 09/2009) (pdf, 357 kB) Технические описания PDF
AN-772: Руководство по проектированию и изготовлению плат с корпусами LFCSP (Lead Frame Chip Scale)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-772: A Design and Manufacturing Guide for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
(RF Designline, 2/1/2010)
Технические статьи HTML
Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
(RF Designline, 2/16/2009)
Технические статьи HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
Обзор PDF
The Highest Performance RF Amplifiers. Across the Signal Chain, analog is everywhere. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADL5523 S Parameters  (zip, 5 kB) S-Parameters ZIP
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADL5523-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.