Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8253:  Программируемый инструментальный усилитель; iCMOS®; 10 МГц ; G= 1, 10, 100, 1000; 20 В/мкс.

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8253 — это инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления. Этот усилитель обладает ГΩ входным импедансом, малым уровнем выходного шума, а так же малыми искажениями, что позволяет использовать его вместе с различными сенсорами, и в качестве драйвера-усилителя для ЦАП с высокой частотой дискретизации. AD8253 обладает широкой полосой пропускания равной 10 МГц, малым коэффициентом THD и малым временем установления сигнала (615 нс до точности в 0.001%). Дрейф смещения и коэффициента усиления равны соответственно 1,2 мкВ/°C и 10 ppm/°C для коэффициента усиления в 1000. В дополнение к широкому диапазону входных напряжений, AD8253 отличается ещё и высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала (80 дБ для коэффициента усиления равного 1 и переменном токе с частотой 50 Гц). Сочетая в себе точность работы на переменном токе с высокой скоростью работы, AD8253 отлично подойдёт для систем сбора данных. Более того, с помощью этого устройства можно добиться упрощения конструкции, а так же увеличения производительности благодаря точному согласованию внешних резисторов с усилителями.

Пользовательский интерфейс AD8253 состоит из параллельного порта, с помощью которого можно установить коэффициент усиления одним из двух различных способов (см. Рис 1 для функциональной блок-схемы). Зашить в усилитель двухбитовое слово можно через WR вход. С другой стороны, можно использовать прозрачный режим усиления, в котором значения логических уровней порта коэффициента усиления определяют коэффициент усиления.

AD8253 поставляется в 10 выводном MSOP корпусе и работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C, что делает его отличным устройством для задач, где размеры и плотность монтажа имеют значение.

Применение

  • Сбор данных
  • Биомедицинский анализ
  • Тестирование и измерение
  • Data Sheet, Rev. PrA, 9/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Компактный корпус: 10-выводной MSOP
    • Программируемый КУ: 1, 10, 100, 1000
    • Установка КУ с помощью цифрового интерфейса или с помощью конфигурации входов.
    • Широкий диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В
    • Хороший показатель CMRR: 120 дБ , G = 100
      Малый температурный дрейф КУ: 10 ppm/°C
      Малый дрейф напряжения смещения: 1.2 μВ/°C , G = 1000

    • Малое время установления сигнала: 615 нс до 0.001%
      Высокая скорость нарастания выходного напряжения: 20 В/μс
      Малые искажения:
      Высокий CMRR: 80 дБ на 50 кГц
      Малый шум: 8 нВ/√Гц, G = 1000
      Малый ток питания: 4 mA

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8253: 10 MHz, 20 V/μs, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2012) (pdf, 673 kB) Технические описания PDF
    CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range  (pdf) Circuit Note PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    Технические статьи HTML
    See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8253 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8253 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть