Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADL5590:  Квадратурный модулятор диапазона 869 МГц - 960 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Это семейство монолитных ВЧ квадратурных модуляторов предназначено для работы в полосе частот от 869 МГц до 960 МГц и от 1805 МГц до 960 МГц. Превосходные показатели баланса амплитуд и согласования фаз позволяют использовать данные компоненты в системах связи для построения высококачественных квадратурных модуляторов с непосредственным переносом сигнала в область высоких частот.

ADL5590 и ADL5591 могут быть использованы в качестве модуляторов с непосредственным переносом сигнала на ВЧ в цифровых системах связи, таких как сети GSM (глобальная система связи с подвижными объектами). Кроме того, компоненты совместимы с требованиями EDGE (развитие стандарта GSM с увеличенной скоростью передачи данных).

Компоненты этого семейства производятся по усовершенствованной кремний-германиевой технологии производства биполярных транзисторов, разработанной Analog Devices, Inc., и выпускаются в 36-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°С до +85°С.

Области применения

  • Инфраструктура беспроводных систем связи
  • Оптимизированы для использования в передатчиках GSM

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Рабочие частоты:
    ADL5590: 869 МГц – 960 МГц
    ADL5591: 1805 МГц – 1990 МГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (OIP3)
    ADL5590: 29 дБм на частоте 900 МГц
    ADL5591: 30 дБм на частоте 1900 МГц
  • Подавление зеркального канала
    ADL5590: <-50 дБн на частоте 900 МГц
    ADL5591: <-47 дБн на частоте 1900 МГц
  • Точка компрессии по выходу (P1dB): 16 дБм
  • Шумовой порог: -157 дБм/Гц
  • Напряжение смещения входного каскада: 1.5 В
  • Сквозное прохождение сигнала гетеродина
    ADL5590: -50 дБн на частоте 900 МГц, POUT = 5 дБм
    ADL5591: -44 дБн на частоте 1900 МГц, POUT = 5 дБм
  • Работа от одного источника питания: 4.75 В – 5.25 В
  • Корпус: 36-выводный LFCSP, 6 мм × 6 мм

Функциональная блок-схема ADL5590

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADL5590/ADL5591: 869 MHz to 1990 MHz Quadrature Modulators Data Sheet (Rev 0, 05/2007) (pdf, 211 kB) Технические описания PDF
AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) Статьи по применению PDF
Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design  (pdf, 69 kB) Обзор PDF
ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the ADL5590

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N, ADF4156.
Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADL5590
  • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADL5590
  • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
  • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
  • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
  • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADL5590 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть