| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8345: 140 MHZ to 1000 MHz Quadrature Modulator Data Sheet (Rev B, 12/2005) (pdf, 1013 kB) | Технические описания | |
| AN-1039: Correcting Imperfections in IQ Modulators to Improve RF Signal Fidelity (pdf, 202 kB) | Статьи по применению | |
| AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain (pdf, 105 kB) | Статьи по применению | |
|
Simplifying Direct-Conversion Tx Paths in Wireless Designs
(CommsDesign, 11/6/2002) |
Технические статьи | HTML |
| Single-Sideband Upconversion of Quadrature DDS Signals to the 800-to-2500MHz (pdf, 328 kB) | Технические статьи | |
|
AD8348 is among EDN's Top 100 Products
(EDN, December 2003) |
Обзоры продукции | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
Обзор | |
| Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design (pdf, 69 kB) | Обзор | |
| ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
|
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended PLL's for the AD8345
Were these recommendations helpful?
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.