SPDT переключатели приема/передачи

Компания Analog Devices предлагает ряд недорогих ключей на два направления с раздельными сигнальными трактами (SPDT) для применения в приемопередатчиках, где требуется очень низкий уровень искажений при высоких уровнях мощности сигналов. Наши продукты работают в диапазоне частот от нуля до 4 ГГц и хорошо походят для использования в инфраструктуре систем сотовой связи.

Области применения:

• Инфраструктура сотовых сетей
• Персональные мобильные радиотелефоны
• WLAN, WiMAX и WiBro
• Автомобильная телеинформатика
• Контрольно-испытательная аппаратура
Таблица выбора продукта

SPDT T/R

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Switch ConfigFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Off Isolation
(typ)
(dB)
IP-0.1 dB
(typ)
(dBm)
IIP3
(typ)
(dBm)
Input Power
(max)
(dBm)
Specified at Freq
(Hz)
Absorptive/ReflectiveInterfaceSpecial Features
1HMC784A SPxT 0 4G 0.6 30 37 62 39 2G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
2HMC574A SPxT 0 3G 0.3 28- 63 39 2G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
3HMC544A SPxT 0G 4G 0.4 16 37 60 39 2G Reflective Open Positive Voltage SPDT T/R
4HMC595A SPxT 0 3G 0.3 26 37 64 39 2G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
5HMC646 SPxT 0.1G 2.1G 0.8 30 46 74 44 1.6G Reflective Positive Voltage Fail Safe, SPDT T/R
6HMC546MS8G SPxT 0.2G 2.2G 0.4 30 40 67 40 2G Reflective Positive Voltage Fail Safe, SPDT T/R
7HMC546LP2E SPxT 0.2G 2.7G 0.4 27 41 64 40 2G Reflective Positive Voltage Fail Safe, SPDT T/R
8HMC536MS8G SPxT 0 6G 0.6 27 34 52 35 4G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R
9HMC536LP2 SPxT 0 6G 0.7 27 33 52 35 4G Reflective Short Positive Voltage SPDT T/R