| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8615/AD8618: Precision, 20 MHz, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 09/2008) (pdf, 488 kB) | Технические описания | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| CN0312: Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Synchronous Detectors (pdf, 404 kB) | Circuit Note | |
| CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit (pdf, 284 kB) | Circuit Note | |
| CN-0194: Galvanically Isolated, 2-Channel, 16-Bit, Simultaneous Sampling, Daisy-Chained Data Acquisition System (pdf, 464 kB) | Circuit Note | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8615 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.