| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5790: System Ready, 20-Bit, ±2LSB INL, Voltage Output DAC Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 874 kB) | Технические описания | |
| CN-0257: 20-Bit, Linear, Low Noise, Precision, Unipolar +10 V DC Voltage Source (pdf, 353 kB) | Circuit Note | |
| AD5760/AD5780/AD5790 Quick Start Quide (Wiki Site) | Руководства пользователей | HTML |
| UG-342: Evaluation Board for a 20-Bit Serial Input, Voltage Output DAC with Integrated Precision Reference Buffer Amplifiers (pdf, 637 kB) | Руководства пользователей | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5790 IBIS Model (ibs) | Модели IBIS | IBS |
| AD5780 - Microcontroller No-OS Driver | Device Drivers | HTML |
| AD5790 - Microcontroller No-OS Driver | Device Drivers | HTML |
| AD5790 IIO DAC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
| AD5790 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5790 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Output Amplifier for the AD5790
Were these recommendations helpful?
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.