Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5305:  2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5305/AD5315/AD5325 are quad 8-,10-and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead microSOIC package that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply consuming 500 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/µs. A 2-wire serial interface is used which operates at clock rates up to 400 kHz. This interface is SMBus-compatible at VDD <3.6 V. Multiple devices can be placed on the same bus.

Product Highlights

  • Available in a 10-lead MicroSOIC package
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 1.5mW at 3 V and 3 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • Multiple devices can share the same bus
  • Serial interface with clock rates up to 400 kHz
  • Pin- and Software-Compatible with the AD5315 (10-Bit) and the AD5325 (12-Bit)
I2C (Inter-IC) is a trademark of Philips Semiconductors.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Four 8-Bit DACS in 10-Lead MicroSOIC
  • Low Power: 600 µA @ 5 V, 500 µA @ 3 V
  • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 80nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Three Power-Down Functions
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF
  • 2-Wire (I2C™ Compatible) Serial Interface
  • Data Readback Facility
  • Software Clear Facility
  • Simultaneous Update via LDAC bit (active low)

Functional Block Diagram for AD5305

Подобная продукция

  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
  • AD5316: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

OF NOTE ...

For additional information, please see also AD5306 for enhanced functionality and the AD5304 with a 3-Wire Interface.

Questions? Contact the DAC Team!

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5305/AD5315/AD5325: 2.5 V to 5.5 V, 500A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev G, 05/2006) (pdf, 558 kB) Технические описания PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD5305 Recommended Output Amplifiers for the AD5305
  • For applications requiring 5V bipolar outputs, we recommend the AD8638 or the dual AD8639.
  • For wider supplies, we recommend the AD820 or the OP295.
Recommended Digital Isolators for the AD5305

Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть