Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADMP504:  Монтируемый звуковым отверстием к печатной плате микрофон с крайне низким шумом и аналоговым выходом

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADMP504 – это высококачественный, малопотребляющий, ненаправленный микрофон МЭМС с аналоговым выходом, монтируемый звуковым отверстием к печатной плате и обладающий крайне низким шумом. Он включает в себя микрофонный элемент, изготовленный по технологии МЭМС (микроэлектромехническая система), преобразователь импеданса и выходной усилитель. Уровень чувствительности, обеспечиваемый ADMP504, делает его превосходным выбором для приема сигнала как в ближней, так и в дальней зонах. Микрофон ADMP504 совместим функционально и по выводам с микрофоном ADMP404, что упрощает модернизацию существующих систем.

ADMP504 обладает очень высоким отношением сигнал-шум и широкой частотной характеристикой, благодаря чему достигается естественное звучание и высокая разборчивость. Низкий потребляемый ток позволяет продлить срок службы батарей в портативных устройствах. ADMP504 соответствует требованиям стандарта TIA-920 Telecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones.

ADMP504 выпускается в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа, имеющем габариты 3.35 мм × 2.5 мм × 0.88 мм. Компонент поддерживает пайку методом оплавления припоя без ухудшения чувствительности и не содержит галоидных соединений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Мобильные телефоны и смартфоны
  • Планшетные компьютеры
  • Системы телеконференцийv
  • Цифровые фото-/видеокамеры
  • Гарнитуры Bluetooth
  • Ноутбуки
  • Охранные системы и системы наблюдения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Миниатюрный корпус для поверхностного монтажа, габариты 3.35 мм × 2.5 мм × 0.88 мм
  • Ненаправленный отклик
  • Очень высокое отношение сигнал-шум: 65 дБА
  • Чувствительность: −38 дБВ
  • Расширенная частотная характеристика: от 100 Гц до 20 кГц
  • Малый потребляемый ток:
    <180 мкА
  • Несимметричный аналоговый выходной сигнал
  • Максимальный уровень звукового давления: 120 дБ
  • Высокий коэффициент ослабления пульсаций питания: 70 дБВ
  • Совместим с технологиями свинцовой и
    бессвинцовой пайки
  • Совместим с требованиями RoHS/WEEE

Функциональная блок-схема ADMP504

Подобная продукция

Analog Devices has a selection of MEMS microphones with different interfaces, performance levels, and package sizes.

  • Consider ADMP401: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP404: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP405: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output
  • Consider ADMP421: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output
  • Consider ADMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output
  • Consider ADMP521: Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADMP504: Ultralow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output Data Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 266 kB) Технические описания PDF
AN-1181: Using a MEMS Microphone in a 2-Wire Microphone Circuit  (pdf, 132 kB) Статьи по применению PDF
AN-1165: Op Amps for MEMS Microphone Preamp Circuits  (pdf, 165 kB) Статьи по применению PDF
AN-1140: Microphone Array Beamforming  (pdf, 198 kB) Статьи по применению PDF
AN-1112: Microphone Specifications Explained  (PDF, 139 kB) Статьи по применению PDF
AN-1068: Reflow Soldering of the MEMS Microphone  (pdf, 119 kB) Статьи по применению PDF
AN-1003: Recommendations for Mounting and Connecting Analog Devices, Inc., Bottom-Ported MEMS Microphones  (pdf, 118 kB) Статьи по применению PDF
AN-1124: Recommendations for Sealing Analog Devices, Inc., Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress  (pdf, 111 kB) Статьи по применению PDF
CN-0262: Low Noise Analog MEMS Microphone and Preamp with Compression and Noise Gating  (pdf) Circuit Note PDF
ADI MEMS Mics Set New Bar in Noise Performance
Analog Devices has launched a new family of MEMS microphones with the lowest noise floor in the industry. Learn about the first member of this family, the ADMP504, and how these microphones can give your design a competitive edge.
Videos HTML
UG-325: EVAL-ADMP504Z-FLEX: Bottom-Ported Analog Output MEMS Microphone Evaluation Board  (pdf, 105 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2348: Low Self Noise: The First Step to High Performance MEMS Microphone Applications  (pdf, 257 kB) Технические статьи PDF
MS-2275: Common Inter-IC Digital Interfaces for Audio Data Transfer  (pdf, 106 kB)
by Jerad Lewis, Applications Engineer, MEMS Microphone Group, Analog Devices, Inc.
Технические статьи PDF
A History of Consumer Microphones:  (pdf, 9034 kB)
The Electret Condenser Microphone Meets Micro-Electro-Mechanical-Systems (Accoustics Today, April 2009)
Технические статьи PDF
Could software be used to eliminate competitor mics’ response peaks? FAQs/RAQs HTML
Is a microphone with -37 dBV sensitivity better than a microphone with -42 dBV (lower) sensitivity? FAQs/RAQs HTML
Why not design a mic with the highest sensitivity? FAQs/RAQs HTML
Due to open package, are there problems with humidity (condensation) when cooling down/heating up the device? FAQs/RAQs HTML
Can ADI MEMS mics be soldered to a flex PCB? FAQs/RAQs HTML
What is the recommended thickness of the PCB for the ADI MEMS mics? FAQs/RAQs HTML
Could direct soldering to a PCB cause vibration pickup by the mic? FAQs/RAQs HTML
Can digital microphone PDM output be interfaced with I²S directly? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Microphone Beamforming Simulation Tool (32-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP
Microphone Beamforming Simulation Tool (64-bit)  (zip)
Software tool for simulating the response of microphone beamforming arrays.
Design Tool ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Audio Codecs for the ADMP504

  • For a low power SigmaDSP codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1761.
  • For a low power SigmaDSP codec with mono speaker driver and PLL, we recommend the ADAU1781.
  • For a low power, 24-bit audio codec with headphone driver and PLL, we recommend the ADAU1361.
  • For a low power, 24-bit audio codec with a fixed-function tunable signal processor, we recommend the ADAU1381.
  • For a low power, multi-channel, 24-bit audio codec in a wafer level chip scale package, we recommend the ADAU1373.
  • For a low power, stereo codec with mono microphone input, we recommend the SSM2603.
Recommended Microphone Preamplifiers for the ADMP504
  • For low noise, variable compression and noise gating, we recommend the SSM2166 or the SSM2167.
  • For low power, ultralow noise, low distortion, we recommend the ADA4075-2 dual opamp.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADMP504 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADMP504Z-FLEX Статус: Prodn ADMP504 Flex Evaluation Board $ 80,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть