Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7988-5:  16-разрядный АЦП последовательного приближения с быстродействием 500 kSPS и крайне малым энергопотреблением

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD7988-1/AD7988-5 – это 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения, работающие от одного источника питания VDD. Производительность AD7988-1 – 100 kSPS, AD7988-5 – 500 kSPS. Данные 16-разрядные АЦП с низким энергопотреблением имеют универсальный порт последовательного интерфейса. При поступлении фронта импульса на вход CNV, происходит выборка сигнала с аналогового входа. Диапазон напряжений между выводами IN+ и IN- составляет от 0 В до REF. Опорное напряжение REF, формируемое внешним источником, может устанавливаться независимо от напряжения питания VDD.

Совместимый с SPI интерфейс поддерживает возможность объединения в последовательную цепь нескольких компонентов на одной трехпроводной шине. В зависимости от используемого напряжения питания последовательного интерфейса VIO обеспечивается совместимость с 1,8 В, 2,5 В, 3 В или 5 В логикой.

Микросхемы AD7988 выпускаются в 10-ти выводном корпусе MSOP или 10-ти выводном корпусе QFN (LFCSP). Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до +125°C.

    Области применения
  • Оборудование с батарейным питанием
  • Системы сбора данных с малым энергопотреблением
  • Портативные медицинские приборы
  • Автоматическое испытательное оборудование
  • Сбор данных
  • Системы связи
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Низкая рассеиваемая мощность AD7988-5: 3,5 мВт при 500 kSPS
    • 16-разрядное разрешение без пропусков кодов
    • Производительность: 500 kSPS
    • Интегральная нелинейность (INL): ±0,6 младшего значащего разряда (LSB) обычно, ±1,25 LSB максимум
    • Отношение сигнал/шум + искажения (SINAD): 91,25 дБ при 10 кГц
    • Общие гармонические искажения (THD): -114 дБ при 10 кГц
    • Широкий рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C
    • Отсутствие конвейерной задержки
    • Псевдо дифференциальный диапазон на аналоговом входе
      - от 0 В до VREF, при VREF от 2,5 В до 5,5 В
      - эти значения на входе можно получить, используя ADA4841
    • Один источник питания 2,5 В работает с 1,8 В/2,5 В/3 В/5 В логическим интерфейсом
    • SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-совместимый последовательный интерфейс
    • Последовательное соединение множества АЦП
    • 10-ти выводной корпус MSOP и 10-ти выводной корпус QFN (LFCSP), 3 мм × 3 мм, имеющие такие же размеры, как и SOT-23

    Функциональная блок-схема AD7988-5

    Подобная продукция

    • AD7988-1 Single Channel; 16-Bit; 100 kSPS; 700uW Ultra Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7980 Single Channel;16-Bit; 1 MSPS;Low Power PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7983 Single Channel;16-Bit; 1.33 MSPS PulSAR ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7985 Single Channel;16-Bit; 2.5 MSPS; 15.5 mW; PulSAR ADC in 4mm*4mm QFN
    • AD7982 Single Channel;18-Bit; 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7984 Single Channel;18-Bit; 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in Small MSOP & QFN(3mm*3mm)
    • AD7986 Single Channel;18-Bit; 2 MSPS; Low Power 15 mW; Differential Input; PulSAR ADC in 4mm*4mm QFN

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7988-1/AD7988-5: 16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP (QFN) Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 583 kB) Технические описания PDF
    AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) Статьи по применению PDF
    AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
    AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) Статьи по применению PDF
    AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
    This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
    Статьи по применению PDF
    AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
    AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
    The Data Conversion Handbook Руководства по проектированию HTML
    MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) Обучение PDF
    MT-002: What the Nyquist Criterion Means to Your Sampled Data System Design  (pdf, 152 kB) Обучение PDF
    MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula, "SNR=6.02N + 1.76dB," and Why You Should Care  (pdf, 94 kB) Обучение PDF
    UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 4636 kB) Руководства пользователей PDF
    Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter Технические статьи HTML
    MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
    MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) Технические статьи PDF
    MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) Технические статьи PDF
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD7988-5 IBIS Models Модели IBIS HTML
    BeMicro FPGA Project for AD7988-5 with Nios driver FPGA HDL HTML
    AD7988-5 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    Сопутствующие компоненты

    Suggested Companion Products


    Recommended Driver Amplifiers for the AD7988
    • For low frequency and low bias current, we recommend the ADA4627-1.
    • For low noise, small size and low power, we recommend the ADA4841-1.
    Recommended External Voltage References for the AD7988
    • For low noise, high accuracy, low drift, we recommend the ADR435 or the ADR4550 family of precision references.
    • For a low impedance reference buffer amplifier, we recommend the AD8031 or the AD8605.
    Recommended Digital Isolators for the AD7988
    • For a 4-channel, 150Mbps data rate, we recommend the ADuM3441.

    • For a 4- channel, 90Mbps data rate, we recommend the ADuM1401.
    • For a 3-channel, 90 Mbps data rate, we recommend the ADuM1301.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD7988-5 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    AD7988-5 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-AD7988-5SDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -
    EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board $ 99,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть