Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8657:  Прецизионный, двухканальный Rail-to-Rail ОУ, питание 18 В, потребляемый ток 22 мкА, шум 45 нВ/√Гц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8657/AD8659 – это двухканальный и четырехканальный микропотребляющие, прецизионные усилители с rail-to-rail входом/выходом, которые оптимизированы для применения в системах с малой потребляемой мощностью и широким диапазоном напряжений питания.

AD8657/AD8659 работают с напряжениями питания от 2.7 В до 18 В и потребляют типичный ток в состоянии покоя 18 мкА. Для поддержания малого напряжения смещения в компонентах применяется патентованная компанией Analog Devices, Inc. технология DigiTrim®. AD8657/AD8659 также обладают высокой устойчивостью к электромагнитным помехам.

Комбинация малого потребляемого тока, низкого напряжения смещения, очень малого входного тока смещения, широкого диапазона напряжений питания и rail-to-rail диапазона входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) делают AD8657/AD8659 идеальным выбором для контроля тока в системах управления двигателями и промышленными технологическими процессами. Благодаря высоким статическим характеристикам эти компоненты идеально подходят для усиления и буферизации сигналов постоянного тока в схемах интерфейса с датчиками или высокоимпедансными источниками.

AD8657/AD8659 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). AD8657 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и LFCSP; AD8659 выпускается в 14-выводном корпусе SOIC и 16-выводном корпусе LFCSP.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Портативные операционные системы
  • Схемы контроля тока
  • Драйверы токовой петли 4-20 мА
  • Буферизация/преобразование уровней
  • Многополюсные фильтры
  • Удаленные/беспроводные датчики
  • Малопотребляющие трансимпедансные усилители

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкий потребляемый ток при высоком напряжении (18 В):
    22 мкА, макс.
  • Низкое напряжение смещения:
    350 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения:
    20 пА, макс.
  • Произведение коэффициента усиления на ширину полосы:
    230 кГц при AV = 100, тип.
  • Частота единичного усиления:
    230 кГц
  • Ширина полосы при замкнутой цепи ОС по уровню −3 дБ:
      305 кГц
  • Однополярное питание:
    от 2.7 В до 18 В
  • Биполярное питание:
    от ±1.35 В до ±9 В
  • Стабилен при единичном усилении
  • Превосходная устойчивость к электромагнитным помехам

Конфигурация выводов AD8657

Подобная продукция

AD8603, AD8607, AD8609: available in single, dual, and quad channel versions operating at 5V offering lower offset, input bias current, and voltage noise with higher bandwidth, slew rate, and output drive.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8657/AD8659: 22 µA, RRIO, CMOS,18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 711 kB) Технические описания PDF
CN-0181: Precision, 16-Bit, Voltage Level Setting with Less than 5 mW Total Power Dissipation  (pdf, 175 kB) Circuit Note PDF
CN-0179: Less Than 200 μA, Low Power, 4 mA-to-20 mA, Process Control Current Loop  (pdf, 156 kB) Circuit Note PDF
Op Amp Applications Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) Технические статьи PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
Технические статьи PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
Product Selection Guide PDF
Amplifier ICs Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8657 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.