シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5562:  RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5562はRFとIFアプリケーション向けに最適化された、高性能な差動アンプです。このアンプは、広い周波数範囲にわたって、2.1nV/√Hzの低ノイズと優れた歪み性能を提供しますので、高速の8ビット~16ビットのA/Dコンバータ(ADC)の理想的なドライバーといえます。

ADL5562は、ピンの接続構成によって6dB、12dB、15.5dBの3つのゲインを提供します。シングルエンド入力構成でのゲインは5.6dB、11.1dB、14.1dBに減少します。外部に直列抵抗を用いてアンプのゲインを柔軟に拡張でき、0dB~15.5dB間のいかなるゲインにも設定することができます。

ADL5562の静止電流は標準で80mA、デセーブル時は3mA以下に節電し、優れた入力/出力のアイソレーションを提供します。

この製品は、広帯域での低歪み性能が最適化されています。このような特性とゲイン調整機能とが合わさっているため、この製品は、低歪み、低ノイズおよびパワーが重要な汎用のIFおよび広帯域アプリケーション向けのアンプとして最適な選択肢といえます。また、この製品はスルーレート、帯域幅と広帯域にわたる歪みの最良の組みあわせとして最適化されています。これらの特性によって、広範囲なADCのドライブが可能であると共に、ミキサーのドライブ、ピン・ダイオードのアッテネータ、SAWフィルタやマルチエレメントのデスクリート・デバイスとしても適しています。

アナログ・デバイセズの高速SiGeプロセスで製造され、ADL5562は小型3×3 mm、16ピンLFCSPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • 差動A/Dコンバータ ドライバ
  • シングルエンド/差動変換
  • RF/IF ゲイン ブロック
  • SAW フィルタ インターフェース
  • 特長と利点

    • −3 dB 帯域幅:3.3GHz(AV = 6dB)
    • ピン組み合わせによるゲイン調整:6dB、12dB、15.5dB
    • 差動またはシングルエンド入力信号を差動出力
    • 低ノイズ入力段:2.1nV/√Hz RTI@AV=12dB
    • IMD3:-86dBc@250MHzセンター
    • スルーレート:9.8V/ns
    • 広帯域での低歪み(AV=6dB)
      10 MHz: −91 dBc HD2, −98 dBc HD3
      70 MHz: −102 dBc HD2, −90 dBc HD3
      140 MHz: −104 dBc HD2, −84 dBc HD3
      250 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
    • 高速セトリング時間とオーバドライブ回復時間:3 ns
    • 単電源動作3 V~3.6V
    • パワーダウンのコントロール機能
    • 高速XFCB3 SiGeプロセスを用いて製造

    ADL5562 機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADL5562: 3.3 GHz Ultralow Distortion RF/IF Differential Amplifier Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 311 kB)  データシート PDF
    AN-1204: Using the ADL5562 Differential Amplifier to Drive Wide Bandwidth ADCs  (pdf, 164 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1098: Methodology for Narrow-Band Interface Design Between High Performance Differential Driver Amplifiers and ADCs  (pdf, 167 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0227: High Performance, 16-Bit, 250 MSPS Wideband Receiver with Antialiasing Filter  (pdf, 262 kB) 実用回路 PDF
    The Differential-signal Advantage for Communications System Design
    Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
    (RF Designline, 2/1/2010)
    技術関連記事 HTML
    125MSPS/14ビットのデュアルA/Dコンバータ「AD9645」を発表 (11 Jul 2012) プレス・リリース HTML
    クワッド(4チャンネル)16ビット125MSPS A/Dコンバータ「AD9653」を発表 (18 May 2012) プレス・リリース HTML
    マルチバンド通信向けに業界初のワイドバンド性能のミキサー「ADL5811」「ADL5812」を発表 (01 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    通信、工業用アプリケーション向け低消費電力12ビット1.8V A/Dコンバータ「AD9434」を発表 (20 Apr 2011) プレス・リリース HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    ADCドライバ メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADL5562 S-Parameters  (zip, 179 kB) S-Parameters ZIP

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADL5562 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADL5562 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADL5562-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる