シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5324:  400 MHz~4000 MHz、1/2 W、RFドライバ・アンプ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5324は、3.3 V~5 Vの範囲で OIP3性能とP1dB 性能を外付けバイアス抵抗なしでカスタマイズ可能にする、動的調整可能なバイアス回路を内蔵しています。この機能により、デザインの特別なニーズに合わせてドライバ・アンプ性能を調整することができます。また、可変電源を使って大信号状態でフル 5 V バイアス機能を可能にし、信号レベルが小さくなり、かつ低消費電力が必要になったときに電源電圧を低くするアンプで、この機能はドライバの動的バイアス機能を実現する機会も提供します。このスケーラビリティにより、25 dBm~29 dBmの出力電力レベルの異なる出力電力条件に対して複数のドライバ・アンプを評価/在庫しておく必要性がなくなります。

また、ADL5324の定格は、パワー・アンプのような高温になるデザインで、−40°C~+105°Cの広い温度範囲で信頼度の高い性能で動作するように規定されています。この1/2 W ドライバ・アンプは400 MHz~4000 MHzの広い周波数範囲をカバーし、この広い範囲内の特定の帯域にチューニングするために数個の外付け部品で済みます。この高性能広帯域 RF ドライバ・アンプは、携帯電話インフラストラクチャ、ISM バンド・パワー・アンプ、軍用装置、計装装置などの多様な有線および無線アプリケーションに適しています。部品実装済みの評価用ボードも提供しています。

また、ADL5324は優れた ACPR対出力電力/バイアス電圧特性も提供します。このドライバは、2140 MHzで17 dBm以上の出力電力を供給すると同時に、5 Vで−55 dBcのACPRを実現します。バイアスを3.3 Vに下げた場合、 −55 dBc ACPR 出力電力は 15 dBmに低下するだけです。

アプリケーション

  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • 自動テスト装置
  • ISM/AMRアプリケーション

特長と利点

  • 動作周波数範囲: 400 MHz~4,000 MHz
  • ゲイン: 2,140 MHzで14.6 dB
  • OIP3: 2,140 MHzで43.1 dBm
  • P1dB: 2,140 MHzで29.1 dBm
  • ノイズ係数: 3.8 dB
  • 動作温度範囲: −40°C~+105°C
  • バイアスが動的調整可能
       調整可能電源バイアス:
          3.3 V~5 V
       低電源電流:
          62 mA~133 mA
       バイアス抵抗不要
  • SOT-89 パッケージを採用、MSL-1定格
  • ESD 定格: ±3 kV (クラス 2)

ADL5324 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5324: 400 MHz to 4000 MHz ½ Watt RF Driver Amplifier Data Sheet (Rev B, 09/2012) (pdf, 566 kB)  データシート PDF
RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.7」を発表 (26 Feb 2013) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADI RF Amplifier Library for Agilent ADS  (zip, 2620 kB)
Used to analyze ADI RF Gain Blocks in the Agilent ADS modeling environment.
設計ツール&シミュレータ ZIP
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5324 S-Parameters, Rev. B  (zip, 3 kB) S-Parameters ZIP
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5324 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5324-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる