シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8275:  ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=0.2、レベル変換

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8275は、±10Vの信号を+4Vレベルに変換するために使うことのできる、G=0.2のディファレンス・アンプです。この製品は、一般的に工業/産業分野で±10Vの信号を単電源4Vあるいは5VのA/Dコンバータにインターフェースする必要のある場合に遭遇する問題を解消します。AD8275は、簡単な設計で2つの信号レベルをインターフェースします。

AD8275は高速セトリングと低歪特性を備えているので、高速の逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)をドライブするには最適です。この製品の広い入力電圧範囲とレールtoレールの出力は、非常に使い易いビルディング・ブロックとなります。単電源動作は、アンプの消費電力を軽減します。またオーバードライブ条件からA/Dコンバータを保護する役割を果たします。

内部のマッチングをとり高精度にレーザートリミングされた抵抗器は、低ゲイン誤差、1ppm/℃(max)の低ゲインドリフトと80dBのコモンモード除去を確保しています。低オフセットと低オフセット・ドリフトに加えて高速なセトリング時間は、AD8275を、特に、精度よく即座に捕獲する必要のある様々なデータ収集アプリケーションに最適化しています。

AD8275はアナログ・フロントエンドとして使えます。また、高電圧をA/Dコンバータに対応する電圧レンジのレベルに変換するバッファ回路として使えます。さらに、AD8275は差動入力を備えたA/Dコンバータ用として、差動出力として構成することができます。AD8275は、スペースを節約できる8ピンMSOPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。

アプリケーション
  • レベル変換
  • ADCドライバ
  • 自動テスト装置
  • 計装用アンプのビルディング・ブロック

特長と利点

  • レベル変換:±10V~+4V
  • 16ビットSAR型A/Dコンバータのドライバ
  • 小型MSOPパッケージ
  • 入力過電圧:+40~-35V(VS=5V)
  • 高速セトリング・タイム:450ns(~0.001%)
  • レールtoレール出力
  • 広い電源電圧範囲:+3.3V~+15V
  • 高いCMRR特性:96dB
  • 低ゲイン・ドリフト:1ppm/℃
  • 低オフセット電圧ドリフト:2.5μV/℃

AD8275ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8275: G=0.2のレベル変換、16ビットADCドライバ (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1340 kB)  データシート PDF
AD8275: G = 0.2, Level Translation, 16-Bit ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 560 kB)  データシート PDF
CN-0225: High Impedance, High CMR, ±10 V Analog Front End Signal Conditioner for Industrial Process Control and Automation  (pdf, 640 kB) 実用回路 PDF
CN-0213:高速、高 CMRR、高精度でプロセス制御に対応した全機能内蔵型のアナログ・フロントエンド  (pdf, 288 kB) 実用回路 PDF
CN-0209: プロセス・コントロール・アプリケーション用フル・プログラマブル・ユニバーサル・アナログ・フロントエンド  (pdf, 472 kB) 実用回路 PDF
AD8275: 16 Bit Attenuating ADC Driver Interfaces HV Sensors to ADC
Learn how to simplify design and reduce cost by using a single IC to interface +/-10V industrial signals to a +5V single-supply ADC.
Videos HTML
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADCドライバ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8275 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8275ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.92 $ 1.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8275ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8275ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.60 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8275BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.70 $ 2.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8275BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8275BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 2.25 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる