content here.
content here.

デジタル温度センサー

アナログ・デバイセズはI2C、SPI、マーク&スペース等のインターフェースを備えた幅広いデジタル温度センサーを揃えています。より複雑なシステム設計のアプリケーション向けには、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、リファレンス、リミット・アラーム・レジスタを集積したデジタル温度センサーを用意しています。これらのデジタル温度センサーはラインアップが豊富なため、広範なアプリケーションで使用できます。

トピック

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
  • 温度センサー製品一覧
    (2009年7月)

  • アナログ・デバイセズ
    パワーマネージメント製品
    セレクションガイド2009

Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Digital Temperature Sensor Overview
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 26
Temp Res(°C/LSB)25°C Temp Error (Deg C)Resolution (Bits)# ChanDAC OutputsInterfaceTemp Range(s)Supply Voltage RangeProduct DescriptionPrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
   
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
     
TMP030.3±3160---PWM-40 to +100+4.5V to +7VSerial PWM-Output Temperature Sensor w/ Open-Collector Output $3.27
TMP040.3±3160---PWM-40 to +100+4.5V to +7VSerial PWM-Output Temperature Sensor w/ CMOS/TTL Output $3.27
AD78140.25n/a100---Serial, SPI-55 to +125+2.7V to +5.5V10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 $1.00
AD74140.25n/a100---I2C, Serial-40 to +125+2.7V to +5.5VSMBus/I2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Pin SOT w/ SMBus Alert and Over-Temperature Pin $1.04
AD74150.25±2100---I2C, Serial-40 to +125+2.7V to +5.5VSMBus/I2C, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 5-Pin SOT $1.04
AD74160.25n/a100---I2C, Serial-40 to +125+2.7V to +5.5V10-Bit Temperature-to-Digital Converter, -40°C to +125°C, ±2°C Accuracy $1.00
AD73140.25±1100---Serial, SPI-35 to +85+2.65V to +5.5VLow Voltage, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 8-Lead µSOP $0.66
AD78180.25±1101---Serial, SPI-40 to +85+2.7V to +5.5V9 µs, 10-Bit ADC w/ On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Output $2.34
AD74180.25±1102---I2C, Serial-40 to +125+2.7V to +5.5V10-Bit ADC, Programmable Hi-Low Temp Limits w/ Over-Temp Alert, , Auto Pwr Dwn @ EOC $2.34
ADT73160.25±0.510312-Bit x 4I2C, I2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor With Quad Voltage-Output 12-Bit DAC $3.72
ADT73170.25±0.510310-Bit x 4I2C, I2C/SPI, SM Bus, SPI-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor w/ Quad 10-Bit Voltage Output DAC $3.65
ADT73180.25+0.51038-Bit x 4I2C, I2C/SPI, Serial, SM Bus, SPI-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI/I2C® Compatible,10-Bit Digital Temperature Sensor & Quad Voltage Output 8-Bit DAC $3.56
AD78170.25±1104---Serial, SPI-40 to +85+2.7V to +5.5V4-Channel, 9 µs, 10-Bit ADC with On-Chip Temperature Sensor & Over-Temperature Flag $3.29
AD74170.25±1105---I2C, Serial-40 to +125+2.7V to +5.5V4-Channel, 10-Bit ADC w/ on-Chip Temperature Sensor, Programmable Setpoints, and Overtemp Flag Out $2.99
ADT75160.25n/a10712-Bit x 4I2C/SPI, Serial, SPI-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 12-Bit Voltage DAC Control Outputs $3.72
ADT75170.25n/a10710-Bit x 4I2C/SPI, Serial, SPI-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 10-Bit Voltage DAC Control Outputs $3.65
ADT75190.25n/a1078-Bit x 4I2C/SPI, Serial-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI/I2C Compatible Temperature Sensor w/10-Bit-4-Ch ADC & Quad 8-Bit Voltage DAC Control Outputs $3.56
ADT74110.25+0.51010---I2C, I2C/SPI, Serial, SPI-40 to +120+2.7V to +5.5VSPI®-/I2C®-Compatible, 10-Bit ADC w/ Local & Remote Temp Msmt, 8 GP Analog Inputs, and VDD monitor $2.22
ADT74080.0625±1120---I2C, SM Bus-20 to +125+3V to +3.6V± 2 Degree C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor $0.87
ADT750.0625n/a120---I2C, Serial, SM Bus-55 to +125+3V to +5.5V±1 Deg C Accuracy, 12-Bit Digital Temperature Sensor $0.66
ADT73010.03125n/a130---Serial, SPI-40 to +150+2.7V to +5.5V13-Bit, ±1ºC Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 and 8-Lead MSOP $1.21
ADT73020.03125n/a130---Serial, SPI-40 to +125+2.7V to +5.25V±2°C Accurate, MicroPower Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 $0.78
TMP060.025±0.5120---PWM-40 to +150+2.7V to +5.5V0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ Open Drain Output $0.66
TMP050.025±0.5120---PWM-40 to +150+2.7V to +5.5V0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 or SOT-23 w/ CMOS/TTL Output $0.70
ADT73100.0078±0.5160n/aSerial, SPI-55 to +150+2.7V to +5.5V±0.5 Deg C Accurate, 16-Bit Digital SPI Temperature Sensor $1.95
ADT74100.0078±0.5160---I2C-55 to +150+2.7V to +5.5V±0.5°C Accurate, 16-Bit Digital I2C Temperature Sensor $1.95
Sorted by Temperature Resolution (Ascending) and # of External ADC Input Channels (Ascending)
Please scroll down to see more data.
ページトップへ