ADF4153:  PLL周波数シンセサイザ

ADF4153はフラクショナルN(分数分周)方式のPLL技術を採用しており、整数分周方式のデバイスに比べて位相ノイズが10dBほど改善されます。これはアナログ・デバイセズ・ファミリーの最初の性能アップグレード製品で、ADF4110/1/2/3の製品とピン互換です。そのため、システムの周波数シンセサイザの完全な再設計を行わなくても、移動通信の基地局などのシステム・パフォーマンスを向上させること ...続きを見る

ADF4153:  PLL周波数シンセサイザ

製品概要

ADF4153はフラクショナルN(分数分周)方式のPLL技術を採用しており、整数分周方式のデバイスに比べて位相ノイズが10dBほど改善されます。これはアナログ・デバイセズ・ファミリーの最初の性能アップグレード製品で、ADF4110/1/2/3の製品とピン互換です。そのため、システムの周波数シンセサイザの完全な再設計を行わなくても、移動通信の基地局などのシステム・パフォーマンスを向上させることができます。本品はシンプルな3線式インターフェース経由でプログラム設定します。2.7~3.3Vの電源電圧で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。

特長

  • RF帯域幅:500MHz~4GHz
  • 電源電圧:2.7~3.3V
  • Vpによってチューニング電圧の拡張が可能
  • プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ4/5、8/9
  • プログラマブル・チャージポンプ電流
  • 3線シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出
  • パワーダウン・モード機能
  • ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113/ADF4106とピン互換
  • フラクショナルNを備えたプログラマブル・シンセサイザー
  • ノイズ性能とスプリアス性能のトレード・オフ切り替え可能

Diagrams

ADF4153 Diagram
Functional Block Diagram for ADF4153

仕様

Type Single Fractional-N
Max RF Input (MHz) 4000MHz
Norm Phase Noise (dBc/Hz) -213dBc
Max REFin (MHz) 250MHz
RF Prescalers 4/5,8/9
Supply Current (max) 12mA
Package 16-Lead TSSOP,20-Lead CSP

その他の製品を探す

Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD809 Synthesizer - 155.52 MHz -219 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 17 20-Lead CSP $3.34
ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4154 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
ADF4156 Single Fractional-N 6000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $3.04
ADF4157 Single Fractional-N 6000 - 207 300 - 29 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $3.25
ADF4193 Fast Settling PLL 3500 - -216 300 4/5, 8/9 - 32-Lead CSP $8.60
ADF4206 Dual Integer-N 550 - 92 40 32/33, 64/65 9.5 16-Lead TSSOP $2.04
ADF4208 Dual Integer-N 2000 - 91 40 32/33, 64/65 14 20-Lead TSSOP $2.04
ADF4212 Dual Integer-N 2700 - 91 115 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11.5 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP $2.45
ADF4212L Dual Integer-N 2400 - -215 115 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6 20-Lead CSP, 20-Lead TSSOP $2.45
ADF4213 - 3000 - 91 115 16/17, 32/33, 8/9 20 - $1.79
ADF4216 - 1200 - 87 40 32/33, 64/65 18 - $1.94
ADF4217L Dual Integer-N 3000 - 90 110 32/33, 64/65 7 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC -
ADF4218L Dual Integer-N 3000 - -216 110 32/33, 64/65 7 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC $2.54
ADF4219L Dual Integer-N 3000 - 90 110 32/33, 64/65 7 20-Lead TSSOP, 24-Lead BCC -
ADF4251 Dual Fractional-N 3000 - 103 150 4/5, 8/9 13 24-Lead CSP -
ADF4252 Dual Fractional-N 3000 - -214 150 4/5, 8/9 12 24-Lead CSP $2.67
ADF4360-0 Synthesizer/VCO Integer-N - 2400-2725 MHz -214 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-1 Synthesizer/VCO Integer-N - 2050-2450 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-2 Synthesizer/VCO Integer-N - 1850-2150 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-3 Synthesizer/VCO Integer-N - 1600-1950 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-4 Synthesizer/VCO Integer-N - 1450-1750 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-5 Synthesizer/VCO Integer-N - 1200-1400 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-6 Synthesizer/VCO Integer-N - 1050-1250 MHz -217 250 16/17, 32/33, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-7 Synthesizer/VCO Integer-N - 350-1800 MHz -217 250 16/17, 8/9 - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-8 Synthesizer/VCO Integer-N - 65-400 MHz -217 250 - - 24-Lead CSP $3.10
ADF4360-9 Synthesizer/VCO Integer-N - 1.1-200 MHz 218 250 - 7.5 - -

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る