ADF4001:  PLL(200MHz)、クロック生成用

周波数シンセサイザADF4001は、きわめてローノイズの安定したリファレンス信号を必要とするPLLのクロック源として使用できます。ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、およびプログラマブルな13ビットNカウンタで構成されます。さらに14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)により、PFD入力におけるREFIN周 ...続きを見る

ADF4001:  PLL(200MHz)、クロック生成用

製品概要

周波数シンセサイザADF4001は、きわめてローノイズの安定したリファレンス信号を必要とするPLLのクロック源として使用できます。ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、およびプログラマブルな13ビットNカウンタで構成されます。さらに14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)により、PFD入力におけるREFIN周波数を選択できます。シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)またはVCXO(電圧制御型水晶発振器)と組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。Nの最小値が1であるため、柔軟なクロック生成を実現します。

アプリケーション

  • クロック生成器
  • 低周波数用PLL
  • 低ジッタ・クロック源
  • クロックのスムージング
  • 周波数変換器
  • SONET、ATM、ADM、DSLAM、SDM
  • 特長

    • 帯域幅:200MHz
    • 電源電圧:2.7V~5.5V
    • プログラマブル・チャージポンプ電流
    • 3線シリアル・インターフェース
    • ハードおよびソフトによるパワー・ダウン・モード
    • アナログとデジタルのロック検出

    ブロック図

    ADF4001ブロック図
    ADF4001機能ブロック図

    仕様

    Type Single Integer-N
    Max RF Input (MHz) 200MHz
    Norm Phase Noise (dBc/Hz) -214dBc
    Max REFin (MHz) 104MHz
    RF Prescalers n/a
    Supply Current (max) 4.5mA
    Package 16-Lead TSSOP,20-Lead CSP

    その他の製品を探す

    ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Type Max RF Input (MHz) Output Frequency Range Norm Phase Noise (dBc/Hz) Max REFin (MHz) RF Prescalers Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD809 Synthesizer - 155.52 MHz -219 19.44 - 17 16-Lead SOIC $3.85
    ADF4001 Single Integer-N 200 - -214 104 n/a 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.72
    ADF4002 Single Integer-N 400 - -222 300 n/a 5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $1.97
    ADF4007 Single Integer-N 7500 - -219 240 N counter = 8/16/32/64 13 20-Lead CSP $2.16
    ADF4106 Single Integer-N 6000 - -219 300 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.16
    ADF4107 Single Integer-N 7000 - -219 250 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 13 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.67
    ADF4108 Single Integer-N 8000 - -219 250 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 17 20-Lead CSP $3.34
    ADF4110 Single Integer-N 550 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4111 Single Integer-N 1200 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 4.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4112 Single Integer-N 3000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 6.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4113 Single Integer-N 4000 - -215 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 8.5 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4113HV Single Integer-N 4000 - -212 104 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 11 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.49
    ADF4116 Single Integer-N 550 - -211 100 8/9 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4117 Single Integer-N 1200 - -213 100 32/33 4.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4118 Single Integer-N 3000 - -216 100 32/33 6.5 16-Lead TSSOP $2.28
    ADF4153 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4154 Single Fractional-N 4000 - -213 250 4/5, 8/9 12 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP $2.28
    ADF4156 Single Fractional-N