差動アンプ -  ニュース

2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください!

ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定

アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力

世界レベルの高性能・高品質製品を安定供給し、傑出した支援を提供した、優秀な戦略的サプライヤを表彰

複雑な設計課題を解決する「Circuits from the Lab/実用回路集」をアップグレード

業界初の、基板データ・ファイル無料提供によるプリント基板製造サービス「パネルdeボード」をP板.comと連携し開始

技術情報誌 Analog Dialogue Vol.44 No.1未発表論文「高速コンバータ・クロック分配デバイスの終端処理 」と、Vol.44 No.3 「アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39:ゼロドリフト・オペアンプ」を日本語で掲載いたしました。

業界初、1GHzのデータ・コンバータ信号を8ビットの直線性で駆動する差動アンプ「ADA4960-1」を発表

ソリューション・ブリテン2010年No.3
テスト&計測用IC
本号の内容:高性能データ・アクイジションのフロントエンドに最適な低ノイズ、1GHzのFastFETアンプ 他

ソリューション・ブリテン2009年No.7
アンプIC
本号の内容:高性能データ・アクイジションのフロントエンドに最適な低ノイズ、1GHzのFastFETアンプ 他

アナログ・デバイセズ株式会社、顧客の設計活動を支援するウェブサイト・プログラムを展開

設計ツール「ADI Diff Amp Calculator™」のダウンロード提供を開始

ドライバ・アンプ
A/Dコンバータ(ADC)の性能を最大限に引き出す、低歪みでノイズも少ないアナログ・デバイセズのドライバ・アンプ。あなたのデザインを最適化します。

低ノイズと低歪み、超低消費電力のADCドライバ「ADA4932/50」を発表

高周波数A/Dコンバータ駆動用の差動RF/IFアンプ「ADL5561/62」を発表

通信、医用、およびレーダ・アプリケーション向けに高速差動アンプ「ADA4927」を発表

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる