マイクロコントローラ
アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、多くのIoT処理アプリケーションで使用できます。それらのMCUは、ADC、DAC、温度センサーを備えた変換能力により、アナログとデジタルのセンシングが可能となり、高精度なセンシング・アプリケーションに対応します。これらのMCUの中には、オンボード・パワー・マネージメントを備えコイン電池1個で駆動可能なものもあり
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成