加速度センサー

アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら、高精度の検出を提供します。アナログ・デバイセズのポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度の仕様の点で業界をリードしており、チップ上に集積化された一連のMEMSセンサーとシグナル・コンディショニングを提供します。アナログ
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム

産業資産用の、高精度で高信頼性の状態監視ソリューションを開発するには、重要な信号をキャプチャし実用的な知見に変換する技術と設計上の考慮を組み合わせる必要があります。当社のプラットフォームは、センサー・データの収集を促進するための診断および予知保全ソリューションを実現します。
campaign-image
campaign-image

状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム

産業資産用の、高精度で高信頼性の状態監視ソリューションを開発するには、重要な信号をキャプチャし実用的な知見に変換する技術と設計上の考慮を組み合わせる必要があります。当社のプラットフォームは、センサー・データの収集を促進するための診断および予知保全ソリューションを実現します。