絶縁型LVDS(低電圧差動信号)
アナログ・デバイセズの絶縁型低電圧差動信号(LVDS)ソリューションは、高速デジタル通信とガルバニック絶縁を組み合わせ、アナログ・デバイセズの実績あるiCoupler®技術を使用して、電圧領域をまたいだ堅牢で低ノイズ、高スループットのデータ伝送を提供します。アナログ・デバイセズのドロップインLVDSアイソレータは、ポイント・ツー・ポイントおよびマルチドロップ・アプリケーション用の
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADN4622
新規設計に推奨
実効値5.7kV/1.5kV、クワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(2リバース・チャンネル)
ADN4621
新規設計に推奨
実効値7.5kV/3.75kV、デュアル・チャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(1リバース・チャンネル)
ADN4620
新規設計に推奨
実効値3.75kVのデュアルLVDS 2Gbpsアイソレータ(0リバース・チャンネル)
ADN4624
新規設計に推奨
実効値5.7kV/1.5kVのクワッド・チャンネルLVDS2.5ギガビット・アイソレータ(0リバース・チャンネル)
ADN4656
新規設計に推奨
5kV RMS/3.75kV RMS、デュアルLVDSギガビット・アイソレータ(第1チャンネル反転)
ADN4655
新規設計に推奨
5kV RMS/3.75kV RMS、デュアルLVDSギガビット・アイソレータ(第2チャンネル反転)
ADN4654
新規設計に推奨
5kV RMS/3.75kV RMS、デュアルLVDSギガビット・アイソレータ(0リバースチャンネル)
ADN4652
製造中
LVDS アイソレータ、デュアル・チャンネル、5 kV/3.75 kV rms、600 Mbps
ADN4650
製造中
LVDSアイソレータ、送信/受信の2チャンネル、5 kV rms、600 Mbps
ADN4651
製造中
LVDS アイソレータ、デュアル Tx & Rx チャンネル、5 kV rms、600 Mbps
EMC Resources
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}