AD9954
製造中DDS、400MSPS、14ビットD/Aコンバータ、1.8V、CMOS、1024×32 RAM/線形掃引ブロック/高速コンパレータ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.64
製品の詳細
- 内部クロック速度:400MSPS
- 14ビットDAC内蔵
- プログラマブルな位相/振幅ディザリング
- 周波数チューニング精度:32ビット
- 位相チューニング精度:14ビット
- 位相ノイズ:-120dBc/Hz以下
- 優れた動的性能
- 狭帯域SFDR:>80dB
- シリアルI/O制御
- 超高速アナログ・コンパレータ
- 自動リニア/ノンリニア周波数掃引機能
- 4つの周波数/位相オフセット・プロファイル
- 電源:1.8V
- ソフトウェア/ハードウェア制御のパワーダウン
- 48ピンTQFPパッケージ
- 1024ワード×32ビットRAM内蔵
- PLL ベースのREFCLK乗算器
- 内部発振器(単一水晶発振器で駆動可能)
- 位相変調機能
- マルチチップ同期
AD9954は、高度なDDS技術と内蔵の高速高性能D/Aコンバータの組み合わせにより、デジタル的に設定可能で、かつ迅速に周波数切り替え可能な最大160MHzまでのアナログ出力正弦波を発生させる高周波シンセサイザ機能を形成します。AD9954により周波数(0.01 Hz 以上)と位相(0.022°精度)両方の微調整とともに高速な周波数ポッピングが可能になります。
本品はシリアルI/Oポートを介してプログラムします。AD9954はいくつかのモードで周波数掃引機能をサポートするために内部にスタティックRAMを内蔵しております。 さらにユーザ定義の直線掃引動作モードにも対応します。矩形波出力が必要なアプリケーション向けに高速コンパレータも内蔵しております。発信器とPLL回路を内蔵しているので、いくつかの方法でデバイスのシステム・クロックを発生させる事ができます。
AD9954は、拡張工業温度範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- 即応型 LO周波数シンセサイズ
- プログラマブル・クロック発振器
- レーダー、スキャニング・システムのFMチャープ源
- 車載用レ―ダ
- テスト装置および計測装置
- 音響-光学デバイス・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 20
技術記事 21
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9954YSVZ | 48 ld TQFP-EP (3.5mm exposed pad) | ||
AD9954YSVZ-REEL7 | 48 ld TQFP-EP (3.5mm exposed pad) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9954YSVZ | ||
AD9954YSVZ-REEL7 | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9954YSVZ | ||
AD9954YSVZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。
ツールを開くAD9954 IBIS Models 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。