ADUC7060

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔADC、フラッシュ・メモリ、ARM7TDMI

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ入力/出力-詳細については、データシートを参照してください
  • マイクロコントローラ:
    ARM7TDMIコア:16/32ビットRISCアーキテクチャ
    JTAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
    マルチプル・クロッキング・オプション
  • メモリ:
    32kB(16×16)フラッシュ/EEメモリ
    4kB(1kB×32)SRAM
  • ツール:
    インサーキット・ダウンロード、JTAGによるデバッグ低価格クイックスタート開発システム
  • コミュニケーション・インターフェース
  • SPIインターフェース(5Mbps)
    4バイトRXとTxFIFO
  • UARTシリアルI/OとI2C(マスター/スレーブ)

ADUC7060
高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、デュアルΣΔADC、フラッシュ・メモリ、ARM7TDMI
ADuC7060/ADuC7061 Functional Block Diagram ADuC7060/ADuC7061 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADUC7060

ADuC7060 and ADUC7061 Development Systems

機能と利点

  • 2-layer PCB (4 in. × 5 in. form factor)
  • 9 V power supply regulated to 3.3 V and 2.5 V on board
  • 4-pin UART header to connect to RS-232 interface cable
  • 20-pin standard JTAG connector
  • Demonstration circuit
  • 32.768 kHz watch crystal to drive the PLL clock
  • ADR280 1.2 V external reference chip
  • Reset/download/IRQ0 push buttons
  • Power indicator/general-purpose LEDs
  • Access to all ADC inputs and DAC output from external header; all device ports are brought out to external header pins
  • Surface-mount and through-hole general-purpose prototype area

製品詳細

Development systems for the evaluation of the ADuC7060 and ADuC7061 Precision Analog Microcontrollers incorporating high performance multi-channel 24 bit sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), 16-bit/ 32-bit ARM7TDMI® MCU, and Flash/EE memory.

The QuickStart Plus Kits for the ADuC706x Precision Analog Microcontrollers feature true non-intrusive JTAG emulation and an assembly & C-source debugging environment. This kit is intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

ADI also provides a MiniKit for the ADuC7061. This kit is ideal for system prototyping, student projects or university labs.

EVAL-ADUC7060
ADuC7060 and ADUC7061 Development Systems

リファレンス・デザイン

CN0145 Circuits from the Lab®

ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 温度モニタリング・ソリューション
  • 4mA~20mA コントローラ付きインターフェース
  • 統合プロセッサ付き24 ビット高精度コンバータ
CN0214 Circuits from the Lab®

高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • シングル・チップの熱電対測定システム
  • USBポート経由の容易な接続性
  • ソフトウェアと補償ルーチンを含む
CN0145
ADuC7060/ADuC7061高精度アナログ・マイクロコントローラを使用した4mA~20mAループ駆動温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0214
高精度アナログ・マイクロコントローラ ADuC7060/ADuC7061 を使用した、冷接点補償機能を搭載した USB ベースの熱電対温度モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0164
Low Power, Long Range, ISM Wireless Measuring Node

最新のディスカッション

最近表示した製品