シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7029:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29は、高性能マルチチャンネルADC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPSの12ビット・データ・アクイジション・システムです。

A/Dコンバータは最大12チャンネルのシングルエンド入力を備えています。さらに4入力が可能ですが、4つのDAC出力ピンでマルチプレクスされることになります。4つのDAC出力は、特定のモデルのみに(ADuC7020、ADuC7026、ADuC7028、ADuC7029)内蔵されています。しかしDAC出力を備えていない、その他の製品では、これらのピンは、最大16チャンネル入力のADCとして使えるための、追加のADC入力として使用することができます。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作することができます。ADCの入力電圧は0V~VREFです。低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサおよび電圧コンパレータがADCの周辺セットとして用意されています。

製品モデルによっては、最大4個の12ビット、バッファ付電圧出力DACが内蔵されています。DACの出力範囲は、3つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。

デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大41.78 MHz(UCLK)の高周波クロックが内部で作られます。このクロックはプログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器からMCUコア・クロック動作周波数が生成されます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI®、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス41MIPSを提供します。8kBのSRAMと62kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリがチップ上に内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニアー・アレイとして見渡します。

内蔵ファームウェアは、UARTとI2Cシリアル・インターフェース・ポートを介してインサーキット・ダウンロードをサポートし、さらにJTAGインターフェースを介した非侵害型エミュレーションもサポートしています。これらの機能は、このMicroConverter®ファミリーをサポートしている低価格のQuickStart(tm)開発システムに組込まれています。

この製品は2.7V~3.6Vで動作し、-40℃~+125℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。41.78MHzで動作する場合の消費電力は120mW(typ)です。ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29は種々のメモリ・サイズとパッケージの違いとなっています(データシートのオーダリング・ガイドを参照してください。)

アプリケーション
  • 工業用制御、オートメーション・システム
  • スマート・センサー、高精度計測器
  • ベース・ステーション・システム、オプティカル・ネットワーキング
  • 特長と利点

    • マイクロコントローラ
      ARM7TDMIコア:RISCアーキテクチャの16/32ビット
      TAGポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
    • クロッキング・オプション
      トリミングされた内蔵発振器(±3%)
      外部時計用クリスタル
      外部クロック最大44MHz
      プログラマブルな分周期を備えた41.78MHzPLL
    • メモリ
      62kBフラッシュ/EEメモリ
      8kBSRAM
      インサーキット・ダウンロード、JTAGベースのデバッグ
      ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
    • アナログI/O
      マルチチャンネル、12ビット、1MSPSのADC
      最大16チャンネル、完全差動とシングルエンド・モード1
      アナログ入力範囲:0V~VREF
    • 内蔵ペリフェラル(周辺装置)
      UART、2 x I2C® と SPI® シリアルI/O
      最大40ピンまでのGPIOポート1
      4×汎用目的のタイマー
    • 電源
      3 V動作で仕様規定
      アクティブ・モード:5 MHzで11mA
      41.78 MHzで40mA
    • パッケージと温度範囲
      6mm×6mmの40ピンLFCSP~80ピンLQFP1パッケージ1
      -40~+125℃の動作で完全仕様規定
    • 開発ツール
      低価格のQuickStart™開発システム
      完全サポートはサードパーティ・ソフト

      その他詳細についてはデータシートをご参照ください

    1 製品モデルに依存。詳細情報はオーダー・ガイドを参照

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuC70xxシリーズ: 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU (Rev A, 02/2006) (pdf, 865 kB)  データシート PDF
    ADuC70xx Series: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 1296 kB)  データシート PDF
    Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
    The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
    Webcasts WEBCAST
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技術情報誌 Analog Dialogue PDF
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技術関連記事 PDF
    Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
    For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
    (ECN, December 9, 2009)
    技術関連記事 HTML
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技術関連記事 HTML
    Healthcare at Home (Part II)
    A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
    (EDN, February 25, 2008)
    技術関連記事 HTML
    低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
    Low Cost, Low Power, High Performance AED 技術関連記事 HTML
    高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
    インピーダンス計測 血液分析システム 技術関連記事 HTML
    標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
    Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
    by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
    技術関連記事 HTML
    Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
    by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    開発ツール レジスタ設定ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUC7029 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADUC7029BBCZ62 製品状況: 製造中 49 ball CSPBGA (8x8mm) 49 工業用 Tray, 640 $ 5.30 $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUC7029BBCZ62-RL 製品状況: 製造中 49 ball CSPBGA (8x8mm) 49 工業用 Reel, 4000 - $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入
    ADUC7029BBCZ62I 製品状況: 製造中 49 ball CSPBGA (8x8mm) 49 工業用 Tray, 640 $ 5.30 $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADUC7029BBCZ62I-RL 製品状況: 製造中 49 ball CSPBGA (8x8mm) 49 工業用 Reel, 4000 - $ 4.66 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADuC7029 QuickStart Plus Development System
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUC7029QSZ 製品状況: 製造中 ADuC7029 Quickstart development system $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる