シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7028:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、1MSPS、12ビットの完全集積型データ・アクイジション・システムです。高性能なマルチチャンネルADC、16/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをワンチップに集積しています。

このADCは、最大12のシングルエンド入力で構成されています。その他に4つの入力を使用できますが、4本のDAC出力ピンと多重化します。4つのDAC出力は、一部のモデル(ADuC7020とADuC7026)でのみ提供しています。ただし、DAC出力が存在しない多くの場合、これらのピンも追加のADC入力として使用できるため、合計16までのADC入力チャンネルが使用できます。ADCは、シングルエンド・モードでも差動入力モードでも動作し、入力電圧は0~VREFです。ペリフェラル・セットは、低ドリフト・バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、電圧コンパレータで構成されています。

モデルによって異なりますが、最大4つのバッファ付き電圧出力DACを内蔵しています。DAC出力範囲は、3つの電圧範囲のいずれかに設定できます。

デバイスは、オンチップ発振器ととPLLによって動作し、41.78MHzの内部高周波クロックを生成します。このクロックは、プログラマブル・クロック分周器を介し、MCUコアのクロック動作周波数になります。マイクロコントローラのコアは、16/32ビットRISCマシンのARM7TDMIで、最大41MIPSのピーク性能が得られます。デバイスは、8KBのSRAMと62KBの不揮発性フラッシュ/EEメモリを内蔵しています。ARM7TDMIコアは、すべてのメモリとレジスタを1つのリニア・アレイとみなします。

アプリケーション

  • 工業用制御システムと自動化システム
  • スマート・センサー、高精度計測機器
  • 基地局システム、光ネットワーキング
  • 特長と利点

    • マイクロコントローラ
      ARM7TDMIコア、16/32ビットのRISCアーキテクチャ
      JTAGポートによりコードのダウンロードとデバッグに対応
    • クロック・オプション
      オンチップのトリム発振器(±3%)
      外部時計用水晶発振器
      外部クロック:最大44MHz
      プログラマブル・デバイダ付き41.78MHz PLL

    アナログI/O

    • マルチチャンネル、1MSPSの12ビットADC
      最大16のADCチャンネル1
    • 完全差動モードとシングルエンド・モード
    • 電源
      3V動作で仕様規定
      アクティブ・モード:11mA @5MHz、40mA @41.78MHz
    • パッケージと温度範囲
      40ピン6 mm×6mm LFCSP~80ピンLQFP1
      -40℃~+125℃の温度範囲で全仕様規定
    • ツール
      低価格のQuickStart™開発システム
      完全なサードパーティ・サポート

    オンチップ・ペリフェラル

    • UART、2×2C®、SPI®シリアルI/O
    • 最大40ピンのGPIOポート1

    ADuC7028機能ブロック図

    Learn More ...

    ADuC7019/ADuC702x Silicon Anomaly Sheet Available
    This anomaly list describes the known bugs, anomalies, workarounds, and planned feature enhancements for the ADuC702x MicroConverter®.

    QuickStart™ Development Tools for MicroConverter® Products
    Development tools and systems for ARM7TDMI and 8052 Precision based Precision Analog Microcontrollers.

    ニュースレターのご紹介

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADuC70xxシリーズ: 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU (Rev A, 02/2006) (pdf, 865 kB)  データシート PDF
    ADuC70xx Series: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 1296 kB)  データシート PDF
    AN-908: HD44780採用の文字LCDとADuC702xとのインターフェース  (pdf, 266 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-904: ADuC7028評価用ボード・リファレンス・ガイド―MicroConverter® ADuC7028開発システム  (pdf, 1589 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-904: ADuC7028 Evaluation Board Reference Guide MicroConverter ADuC7028 Development System  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
    The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
    Webcasts WEBCAST
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技術情報誌 Analog Dialogue PDF
    Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
    Analog Dialogue, June 2010
    技術関連記事 PDF
    Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
    For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
    (ECN, December 9, 2009)
    技術関連記事 HTML
    Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
    PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
    (Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
    技術関連記事 HTML
    Healthcare at Home (Part II)
    A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
    (EDN, February 25, 2008)
    技術関連記事 HTML
    パルス酸素濃度計向けにノイズ・レベルとパワー・レベルを低減する高精度データ・アクイジション・ソリューション 技術関連記事 HTML
    低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
    Low Cost, Low Power, High Performance AED 技術関連記事 HTML
    高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
    インピーダンス計測 血液分析システム 技術関連記事 HTML
    標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
    Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
    by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
    技術関連記事 HTML
    Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
    by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
    技術関連記事 PDF
    アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
    システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    高精度アナログ・マイクロコントローラ:ARM7®および8051シリーズ  (pdf, 6265 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    開発ツール レジスタ設定ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADUC7028 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADuC7028 QuickStart Plus Development System
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADUC7028QSZ 製品状況: 製造中 ADuC7028 Quickstart development system $ 59.00 Yes -
    EVAL-ADUC-CABLE1Z 製品状況: 製造中 UART Serial downloader cable $ 15.18 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる