シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUC7023:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADUC7023は、高性能マルチチャンネルADC、16ビット/32ビットMCU、フラッシュ/EEメモリをシングル・チップに完全集積した、1MSPSの16ビット・データ・アクイジション・システムです。A/Dコンバータは最大12チャンネルのシングルエンド入力を備えています。さらに4入力が可能ですが、4つのDAC出力ピンでマルチプレクスされることになります。ADCはシングルエンドまたは差動入力モードで動作することができます。ADCの入力電圧は0V~VREFです。低ドリフトのバンドギャップ・リファレンス、温度センサーおよび電圧コンパレータがADCの周辺セットとして用意されています。DACの出力範囲は、2つの電圧範囲のうちの1つをプログラムできます。DAC出力は強化された機能を備えており、ウォッチドッグまたはソフトウェア・リセット・シーケンスの期間は出力電圧を保持することが可能となっています。

デバイスはオンチップの発振器で動作し、PLLによって最大41.78MHzの高周波クロックが内部で作られます。このクロックはプログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器からMCUコア・クロック動作周波数が生成されます。マイクロコントローラのコアはARM7TDMI®、16/32ビットRISCマシーンで、最大ピーク・パフォーマンス41MIPSを提供します。8kBのSRAMと62kBの不揮発性フラッシュ/EEメモリが内蔵されています。ARM7TDMIコアは全てのメモリとレジスタをシングル・リニア・アレイとして見渡します。ADUC7023は、斬新な割り込みコントローラを備えています。

ベクトル割り込みコントローラ(VIC)は各割り込みに対して優先順位をアサインすることができます。また、IRQとFIQあたり最大8レベルのネスティング割り込みをサポートします。IRQとFIQ割り込み源が組み合わさった時、合計16のネスティング割り込みレベルがサポートされます。内蔵ファームウェアは、I2Cシリアル・インターフェース・ポートを介したインサーキット・ダウンロードをサポートし、さらにJTAGインターフェースを介した非侵害型エミュレーションもサポートしています。これらの機能は、このMicroConverter®ファミリーをサポートしている低価格のQuickStart™開発システムに組込まれています。この製品は、5個の出力信号を持った16ビットPWMも含んでいます。

通信目的として、この製品は2つのI2Cチャンネルを備えており、個々にマスターあるいはスレーブ・モードとして構成することができます。マスターおよびスレーブ・モードの両者をサポートするSPIインターフェースも用意されています。この製品は2.7V~3.6Vで動作し、-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたって仕様規定されています。ADUC7023は32ピンおよび40ピンのLFCSPパッケージのどちらかで供給されます。

アプリケーション

  • 光ネットワーク
  • 工業用制御、オートメーション・システム
  • スマート・センサー、高精度計測器
  • ベース・ステーション・システム

特長と利点

アナログI/O

  • マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ
    最大12チャンネル
  • 完全差動とシングルエンド・モード
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 12ビット電圧出力DAコンバータ
    最大4DAC出力が可能
  • リファレンス電圧内蔵
  • オンチップ温度センサー
  • 電圧コンパレータ内蔵

マイクロコントローラ

  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート

クロッキング・オプション

  • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
  • 外付け時計用水晶をサポート
  • 外部クロック源:最大44MHz
  • プログラマブルな分周器付きの41.78MHz PLLを内蔵
  • メモリ
    62kBフラッシュ/EEメモリ、8kBSRAM
    インサーキット・ダウンロード、JTAGベースのデバッグ
    ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
  • FIQとIRQに関するベクトル割り込み制御
    各割り込み対応は8つの優先レベル
    外部ピン入力からのエッジまたはレベルでの割り込み
  • ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ

内蔵ペリフェラル

  • 2つのI2C互換チャンネル
  • PI(マスターモードで20Mbps、スレーブモードで10Mbps):
    入力と出力段に4バイトのFIFO付き
  • 最大20個のGPIOピン全てのGPIOは5Vを許容
  • 3個の汎用目的のタイマー
    ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
  • プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA):16個のPLAエレメント
  • 16ビット、5チャンネルのPWM

ADuC7023機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuC7023: Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI MCU with Enhanced IRQ Handler Datasheet (Rev C, 05/2012) (pdf, 1202 kB)  データシート PDF
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
UG-176: Evaluation Board User Guide for ADuC7023  (pdf, 486 kB)
MicroConverter ADuC7023 Development System
ユーザー・ガイド PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技術情報誌 Analog Dialogue PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技術関連記事 PDF
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
技術関連記事 HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
技術関連記事 HTML
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
技術関連記事 HTML
低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
Low Cost, Low Power, High Performance AED 技術関連記事 HTML
高い信頼性と性能を提供するプログラマブルな医療用輸液ポンプ 技術関連記事 HTML
インピーダンス計測 血液分析システム 技術関連記事 HTML
標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
Integrated Route Taken to Pulse Oximetry
by Aude Richard and Brian Moss, Analog Devices, Inc. (EE Times, 12/6/2004)
技術関連記事 HTML
Precision Analog Microcontroller Simplifies Optical Transceiver Design  (pdf)
by Eamon Neary and Nobuhiro Matsuzoe, Analog Devices, Inc. (Information Quarterly, Volume 3, Number 2, 2004)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズ Technical Bookstore 参考文献 HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
開発ツール レジスタ設定ツール HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUC7023 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUC7023BCP6Z62I 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 4.59 $ 2.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC7023BCP6Z62IR7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工業用 Reel, 750 - - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC7023BCP6Z62IRL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.3mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 2.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC7023BCPZ62I 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 4.59 $ 2.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADUC7023BCPZ62I-R7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 - $ 2.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADUC7023BCPZ62I-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.5exposed pad 32 工業用 Reel, 5000 - $ 2.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADuC7023 QuickStart Plus Development Systems
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADUC7023QSPZ 製品状況: 製造中 ADuC7023 (32pin part) Quickstart plus development system $ 159.00 Yes -
EVAL-ADUC7023QSPZ1 製品状況: 製造中 ADuC7023 (40pin part) Quickstart plus development system $ 159.00 Yes -
USB-I2C/LIN-CONV-Z 製品状況: 製造中 I2C/LIN Serial download interposer board $ 91.08 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる