ADUC7023

製造中

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログI/O
    • マルチ・チャンネル12ビット、1 MSPSのA/Dコンバータ
      • 最大12チャンネル
    • 完全差動とシングルエンド・モード
    • アナログ入力範囲:0V~VREF
    • 12ビット電圧出力DAコンバータ
      • 最大4DAC出力が可能
    • リファレンス電圧内蔵
    • オンチップ温度センサー
    • 電圧コンパレータ内蔵
  • マイクロコントローラ
    • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
    • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • クロッキング・オプション
    • トリミングされた内蔵発振器(±3%)<
    • 外付け時計用水晶をサポート
    • 外部クロック源:最大44MHz
    • プログラマブルな分周器付きの41.78MHz PLLを内蔵
  • メモリ
    • 62kBフラッシュ/EEメモリ、8kB SRAM
    • インサーキット・ダウンロード、JTAGベースのデバッグ
    • ソフトでトリガーされるインサーキット・再プログラマビリティ
  • FIQとIRQに関するベクトル割り込み制御
    • 各割り込み対応は8つの優先レベル
    • 外部ピン入力からのエッジまたはレベルでの割り込み
  • 内蔵ペリフェラル
    • 2つのI2C互換チャンネル
    • SPI(マスターモードで20Mbps、スレーブモードで10Mbps)
      • 入力と出力段に4バイトのFIFO付き
    • 最大20個のGPIOピン全てのGPIOは5Vを許容
    • 3個の汎用目的のタイマー
      • ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
    • プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)
      • 16個のPLAエレメント
    • 16ビット、5チャンネルのPWM




ADUC7023
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI MCU
ADuC7023-fbl ADuC7023-pc ADuC7023 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
USB-I2C/LIN-CONV-Z

Serial Downloader USB-I2C/LIN-CONV-Z for I2C and LIN

製品詳細

This adaptor is for use on devices with I2C or LIN download capability. It can be used for download, debug and general purpose communication via I2C or LIN. It enables debugging of parts and can be used with the applicable ADI downloaders. For devices with UART download capability, use EVAL-ADUC-CABLE1.

EVAL-ADUC7023

ADuC7023 QuickStart Plus Development Systems

製品詳細

Development system for evaluation of the ADuC7023, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC7023 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.


Info For Ordering Evaluation Boards
  • EVAL-ADuC7023QSPZ uses the 32-LFCSP part
  • EVAL-ADuC7023QSPZ1 uses the 40-LFCSP part
  • USB-I2C/LIN-CONV-Z
    Serial Downloader USB-I2C/LIN-CONV-Z for I2C and LIN
    EVAL-ADUC7023
    ADuC7023 QuickStart Plus Development Systems

    リファレンス・デザイン

    CN0153 Circuits from the Lab®

    USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

    機能と利点

    • Typical temperature range of -90 C to +150 C
    • Thermistor temperature monitor
    • Single chip solution with ARM 7 processing core
    CN0153
    USB Based Temperature Monitor Using the ADuC7122 Precision Analog Microcontroller and an External Thermistor

    最新のディスカッション

    最近表示した製品