高精度オペアンプ
アナログ・デバイセズの幅広い高精度オペアンプは、従来のトリミング・アンプやゼロ・ドリフト・アンプ技術を必要とする設計者に業界をリードするサポートを提供します。アナログ・デバイセズの高精度オペアンプ・ファミリは、低オフセット電圧(Vos 1mV以下)と低温度ドリフト特性(TCVos 2µV/℃以下)により、入力信号のDC情報の精度を維持するのに役立ちます。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX74812
新規設計に推奨
5V, Precision, Low Noise, Zero-Drift Operational Amplifier
MAX74801
新規設計に推奨
30V, Low Noise, Precision Operational Amplifier
MAX74822
新規設計に推奨
5V、CMOS、レールtoレール汎用アンプ
MAX74840
新規設計に推奨
30V、単電源、低バイアス電流、RRO、8MHz JFETオペ・アンプ
MAX74810
新規設計に推奨
50V電源、EMI強化、ゼロ・ドリフト、超低ノイズのレールtoレール出力オペアンプ
MAX74821
新規設計に推奨
高精度、低ノイズ、CMOS、レールtoレールの入出力オペアンプ
MAX74811
新規設計に推奨
5V、CMOS、ゼロドリフト、レールtoレールのデュアル・オペアンプ
ADHV4710
新規設計に推奨
110Vの高電圧、1Aの大電流で動作可能なオペアンプ
ADA4620-2
新規設計に推奨
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
ADA4620-1
新規設計に推奨
レールtoレール出力を備えた36V、高精度、低ノイズ16.5MHz JFETオペアンプ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}