ADA4610-2
新規設計に推奨オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
製品情報
- 低オフセット電圧
- Bグレード:0.4 mV(max)
- Aグレード:1 mV(max)
- 低オフセット電圧ドリフト
- Bグレード:2 μV/°C(max)
- Aグレード:8 μV/°C(max)(SOIC、MSOP、LFCSPパッケージ)
- 低入力バイアス電流:5 pA(typ)
- 両電源動作:±5 V~±15 V
- 低電圧ノイズ:0.45 µV p-p @ 0.1 Hz ~ 10 Hz
- 電圧ノイズ密度:7.30 nV/√Hz @ f = 1 kHz
- 低総合高調波歪み(THD + N):±0.00025%
- 位相反転なし
- レールtoレール出力
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 長期オフセット電圧ドリフト(10,000 時間):5µV(typ)
- 温度ヒステリシス:8µV(typ)
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズでレールtoレール出力の高精度JFETアンプです。ADA4610-1はシングル、ADA4610-2はデュアル、ADA4610-4はクワッドのオペアンプです。
低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、このアンプは、特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC精度、低ノイズおよび高速セトリング時間の組み合わせにより、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合アンプと異なり、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、入力電圧が最大コモンモード電圧範囲を超えても、出力位相反転は発生しません。
容量性負荷での高速スルーレートと優れた安定性により、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、低ノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、低ノイズ、低歪み、高出力電流および優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、拡張工業温度範囲(-40~+125°C)にわたって仕様規定されています。
AADA4610-1は8ピンSOICと5ピンSOT-23パッケージを採用しています。ADA4610-2は8ピンSOIC、8ピンMSOP、8ピンLFCSPパッケージを採用しています。ADA4610-4は14ピンSOIC、16ピンLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション- 計測機器
- 医療機器
- マルチポール・フィルタ
- 高精度電流計測
- フォトダイオード・アンプ
- 各種センサー
- オーディオ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
ビデオ 2
テクニカル・ブック 3
製品選択ガイド 1
チュートリアル 3
アナログ・ダイアログ 1
珍問/難問集 20
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4610-2ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4610-2ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4610-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4610-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4610-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4610-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-2BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4610-2BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 12, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
| ADA4610-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4610-2ACPZ-RL | 製造中 | |
| ADA4610-2ARMZ | 製造中 | |
| ADA4610-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4610-2ARMZ-RL | 製造中 | |
| ADA4610-2ARZ | 製造中 | |
| ADA4610-2ARZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4610-2ARZ-RL | 製造中 | |
| ADA4610-2BRZ | 製造中 | |
| ADA4610-2BRZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4610-2BRZ-RL | 製造中 | |
|
2 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADA4610-2ACPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4610-2ACPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4610
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くオペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4610-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める