シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8692:  オペアンプ、低価格、高性能、単電源、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8692製品紹介ビデオあります

新規設計での推奨製品:

  • ADA4691-2より低パワー/低ノイズ、より小型パッケージ

AD8691(シングル)とAD8692(デュアル)およびAD8694(クワッド)は、低いオフセット電圧と低い入力電圧、電流ノイズ、広い信号帯域幅を備えた低価格、レールtoレール出力の単電源アンプです。 低オフセット、低ノイズ、きわめて低い入力バイアス電流、高速性能を兼ね備えているため、広範なアプリケーションに利用できます。フィルタ、積分器、フォトダイオード・アンプ、高インピーダンス・センサーのすべてにおいて、こうした性能の組み合わせを最大限活用できます。 広い帯域幅と低歪みの性能は、オーディオやその他のACアプリケーションにも適しています。

これらのアンプのアプリケーションには、PA制御、レーザ・ダイオード制御ループ、携帯用およびループ電源動作の計測器、携帯機器用のオーディオ・アンプ、ASICの入力および出力アンプがあります。

AD8691はSC70とTSOTという小型のパッケージ・オプションがあり、センサーのすぐ近くに配置できるため、外部ノイズの混入を低減できます。

AD8691とAD8692は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で仕様が規定されています。AD8691は、5ピンのSC70およびTSOTパッケージで提供しています。AD8692には、8ピンMSOPと狭体型の8ピンSOIC表面実装パッケージがあります。クワッドのAD8694は14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されています。車載グレード品に関してはオーダリング・ガイドを参照してください。

アプリケーション

  • フォトダイオード・アンプ
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 医療機器
  • 多極フィルタ
  • センサー
  • 携帯用オーディオ機器
  • 特長と利点

    • 低いオフセット電圧:400µV(代表値)
    • 低いオフセット電圧ドリフト:6μV/℃(max)(AD8692/AD8694)
    • きわめて低い入力バイアス電流:1pA(max)
    • 車載アプリケーション向けの品質評価済み
    • 低ノイズ:8nV/√Hz
    • 低い歪み:0.0006%
    • 広帯域幅:10MHz
    • ユニティ・ゲイン安定動作
    • 単電源動作:2.7~6V

    AD8692ピン配置

    AEC-Q100 Qualified

    A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品 の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性



    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  製品ビデオをご用意
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求


    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


       無償サンプル
    無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
    無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
    AD8691/AD8692/AD8694: 低価格、低ノイズ、レールtoレール出力、CMOS、オペアンプ (Rev C, 06/2007) (pdf, 1544 kB)  データシート PDF
    AD8691/AD8692/AD8694: Low Cost, Low Noise, CMOS, RRO Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 09/2013) (pdf, 432 kB)  データシート PDF
    CN0276: High Performance, 10-Bit to 16-Bit Resolver-to-Digital Converter  (pdf, 531 kB) 実用回路 PDF
    お望みのプライスのアンプで、お望みのパフォーマンスを。  (pdf) 製品カタログ PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. その他 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience その他 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8692 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8692ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8692ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入
    AD8692ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.78 $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8692ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入
    AD8692ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.60 Y  成分表 PCN 購入
    AD8692WARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 0.80 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる