シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1755:  リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、調整機能付、1.2 A、低Vin

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADP1754/ADP1755は、低ドロップアウト(LDO)のCMOSリニア・レギュレータであり、1.6V~3.6Vで動作し、最大出力電流は1.2Aです。

製品の詳細は電源構成の簡素化を実現するADP1740/41, ADP1752-1755 をご覧ください。

これらのVin / Voutの低いLDOは、2.5V~1.8VのI/Oレールで動作して、0.75Vと低いコア電圧を供給するナノメータ・サイズFPGAのレギュレーションに最適です。ADP1754/ADP1755は当社独自の最新アーキテクチャを採用し、高い電源除去比(PSRR)と低ノイズを提供し、小型の4.7μFセラミック出力コンデンサを使うだけで、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答を実現します。

ADP1754は、7種類の固定出力電圧オプションを提供しています。ADP1755は調整可能なバージョンで、外付け分圧器を使って0.75V~3.0Vの範囲の出力電圧が可能です。
ADP1754/ADP1755では、スタートアップを設定する外付けソフトスタート・コンデンサを接続することができます。デジタルの電源正常表示出力を使うと、電源システム・モニターに出力電圧の状態をチェックさせることができます。

ADP1754/ADP1755は16ピンの4mm×4mm LFCSPパッケージを採用しているため、非常に小型なソリューションであるだけでなく、小型なロー・プロファイル・フットプリントで1.2Aまでの出力電流を必要とするアプリケーションに対して優れた熱性能も提供します。

特長と利点

  • 最大出力電流:1.2A
  • 入力電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 低シャットダウン電流:2μA以下
  • 非常に低いドロップアウト電圧:1.2A負荷で105mV
  • 初期精度±1%
  • ライン、負荷、温度に対する精度:±2%
  • ソフトスタート付きの7種類の固定出力電圧オプション:0.75V~2.5V(ADP1754)
  • ソフトスタート付きの調整可能出力電圧オプション:0.75V~3.0V(ADP1755)
  • 高いPSRR(詳細は、データシートをご覧ください)
  • 0.75V出力で23μV rms
  • 小型の4.7μFセラミック出力コンデンサで安定
  • 優れた負荷過渡応答とライン過渡応答

ADP1755機能ブロック図

日本法人おススメ

Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1754/ADP1755: 1.2 A、低VIN、ロー・ドロップアウト、リニア・レギュレータ (Rev A, 04/2009) (pdf, 1832 kB)  データシート PDF
ADP1754/ADP1755: 1.2 A, Low VIN, Low Dropout Linear Regulator Data Sheet (Rev D, 12/2012) (pdf, 690 kB)  データシート PDF
AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
アプリケーション・ノート PDF
LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP1755 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1755 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1755-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる