加速度センサー
アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら、高精度の検出を提供します。アナログ・デバイセズのポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度の仕様の点で業界をリードしており、チップ上に集積化された一連のMEMSセンサーとシグナル・コンディショニン
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADXL383
新規設計に推奨
Low Noise, Low Power, Wide Bandwidth, 3-Axis MEMS Accelerometer
ADXL366
新規設計に推奨
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
ADXL380
新規設計に推奨
低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー
ADXL382
新規設計に推奨
低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー
ADXL357B
新規設計に推奨
Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers
ADXL358
新規設計に推奨
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力の3軸MEMS加速度センサー
ADXL359
新規設計に推奨
低ノイズ、低ドリフト、低消費電力3軸MEMS加速度センサー
ADXL314
新規設計に推奨
±200gの測定範囲を持つ3軸デジタル加速度センサー
ADXL367
製造中
マイクロパワー、3軸、±2g/±4g/±8gデジタル出力MEMS加速度センサー
ADXL371
新規設計に推奨
マイクロパワー、3軸、±200gデジタル出力、MEMS加速度センサー
状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}